Esporta PLCopenXML...

Panoramica

Il comando Progetto > Esporta PLCopenXML consente di esportare tutti gli oggetti o una selezione di oggetti del progetto corrente in un file XML in base al formato PLCopen.

A causa delle limitazioni del formato PLCopen, vi sono anche limitazioni relative alla selezione degli oggetti da esportare. Ciò si verifica quando si selezionano gli oggetti desiderati nella finestra di dialogo Esporta PLCopenXML. Selezionando alcuni oggetti, vengono selezionati automati­camente anche altri oggetti. Ad esempio, anche l'oggetto applicazione viene selezionato, non appena si seleziona l'oggetto di configurazione del task assegnato.

Per facilitare la selezione, è possibile utilizzare il pulsante Seleziona > o Deseleziona > e scegliere una delle opzioni dall'elenco. È possibile selezionare o deselezionare contemporaneamente tutti gli oggetti di un certo tipo (applicazione, dispositivo, POU, task) o tutti gli oggetti.

Dopo aver definito la selezione desiderata, confermare facendo clic su OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo standard per il salvataggio dei file, in cui è possibile definire il nome del file di esportazione. Il filtro del file viene impostato automaticamente su File xml PLCopen (*.xml).

È possibile reimportare il file di esportazione in un progetto eseguendo il comando Importa PLCopenXML... .

NOTA: Lo schema PLCopenXML non consente di avere sia i blocchi VAR_GLOBAL che VAR_GLOBALCONSTANT in un elenco di variabili. Se si desidera esportare entrambi, occorre prima separare le variabili in 2 elenchi di variabili separati.