Aggiungi oggetto > Logger globale...

Panoramica

Il comando Progetto > Aggiungi oggetto > Logger globale... è disponibile se un nodo controller è selezionato nella struttura Dispositivi. Eseguire questo comando per aggiungere un nodo Logger globale sotto il nodo controller selezionato.

Facendo doppio clic sul nodo Logger globale si apre l'editor Logger globale che visualizza i dati di vari logger di EcoStruxure Machine Expert. Questo consente di visualizzare, monitorare e comprendere lo stato complessivo del sistema e di analizzare i possibili impatti di vari eventi dei componenti del sistema.

Il logger globale visualizza i dati dei seguenti logger:

oRegistro applicazioni

oLogger CoDeSys

oLogger unità

oRegistro messaggi

oSafe Logger

L'editor Logger globale mette a disposizione le seguenti funzioni:

oVisualizzazione di vari logger con informazioni aggiuntive (time stamp, categoria, origine).

oFiltro di messaggi.

oEsportazione e importazione di dati verso o da file XML.

Editor Logger globale

L'editor Logger globale è costituito dai seguenti componenti:

G-SE-0055105.2.gif-high.gif

 

1   Barra degli strumenti

2   Elenco di messaggi del logger

3   Dettagli messaggi del logger

4   Vista Messaggi

Barra degli strumenti di Logger globale

La barra degli strumenti di Logger globale dispone dei seguenti pulsanti:

Pulsante

Descrizione

Ottieni messaggi dai logger

Fare clic su questo pulsante per caricare i messaggi dei logger supportati e selezionati.

Fare clic sulla freccia a destra di questo pulsante per aprire l'elenco delle origini del logger disponibili.

Quando si apre l'editor Logger globale per la prima volta, l'elenco di messaggi del logger è vuoto. Fare clic sulla freccia a destra di questo pulsante per aprire l'elenco delle origini del logger disponibili e selezionare quelle da cui si vogliono recuperare dati.

Una volta selezionato, il Logger globale cerca di recuperare i dati dai logger selezionati.

Cancella

Cancella l'elenco di messaggi del logger.

Dati di esportazione

Apre una finestra di dialogo Salva con nome per salvare i messaggi dal Logger globale in un file XML. Questo vale anche per i messaggi esclusi dal filtro.

Dati di importazione

Apre una finestra di dialogo Windows Apri per importare i messaggi da un file XML precedentemente esportato dal Logger globale.

L'importazione di dati sovrascrive il contenuto del Logger globale.

Elenco di messaggi del logger

L'elenco di messaggi del logger visualizza informazioni relative ad ogni messaggio.

Informazioni

Descrizione

Time stamp messaggio

Time stamp creato dal logger durante il recupero del messaggio.

Il time stamp ha il formato MM/GG/AAAA HH:MM:SS.mmm.

Categoria

Identifica il logger e gli adattatori logger del messaggio.

Un logger può avere diversi adattatori logger. Il logger unità, ad esempio, ha un adattatore logger per ogni unità.

Origine messaggio

Origine del messaggio logger nel logger.

Un logger può avere diversi sottomoduli che creano messaggi logger (ad esempio, diversi nodi relativi alla sicurezza nel Safe logger). Nel campo è visualizzato il nome originale dell'origine.

Codice messaggio

Il codice messaggio univoco di ogni logger (tranne CoDeSys logger).

Messaggio

Testo del messaggio originale recuperato dal logger.

Numero del messaggio mostrato

Il numero totale di messaggi visualizzati nell'elenco di messaggi del logger (visualizzato nella parte inferiore dell'elenco messaggi del logger).

Definizione dei colori per le righe evidenziate nell'elenco messaggi del logger:

Colore

Descrizione

Bianco

Indica un messaggio informativo.

Giallo

Indica un messaggio di avvertenza.

Rosso

Indica un messaggio di allarme.

Grigio

Indica un messaggio informativo selezionato.

Arancione

Indica un messaggio di avvertenza selezionato.

Rosso scuro

Indica un messaggio di allarme selezionato.

Ogni logger ha diversi livelli di categorizzazione dei messaggi in funzione della gravità. Il Logger globale mappa vari livelli a tre categorie allo scopo di fornire informazioni coerenti.

La seguente tabella rappresenta la mappatura dei vari livelli del logger alle tre categorie del Logger globale:

Logger globale

Registro applicazioni

Logger CoDeSys

Logger unità

Registro messaggi

Safe Logger

Informazioni

Tipo 1

Informazioni

Classe di diagnostica 1

Nessuno

Informazioni

Niente

Utente

Azione

Esterno

Evento

Messaggio di stato

Messaggio di debug

Avvertenza

Tipo 2

Avvisi

Classe di diagnostica 2

Avviso

Avviso

Allarme

Tipo 3

Errori

Eccezioni

Classe di diagnostica 3

Errore

Eccezione

Critico

Eccezione

Messaggio di emergenza

Dettagli messaggi del logger

La sezione Dettagli messaggi visualizza informazioni aggiuntive, specifiche del logger sul messaggio selezionato nell'elenco messaggi del logger. Il contenuto varia, a seconda dell'origine logger del messaggio.

La sezione Dettagli messaggi può essere nascosta/visualizzata mediante l'icona Filtro.

Vista Messaggi

La categoria Logger globale della vista Messaggi fornisce informazioni relative all'attività, ad esempio il numero di messaggi recuperati per logger o gli errori rilevati durante il recupero dei dati.