La finestra di dialogo Strumenti > Opzioni > Opzioni FDT consente di selezionare le opzioni relative alla funzionalità Device Type Manager (DTM).
Finestra di dialogo Opzioni FDT
Questa tabella descrive le Opzioni FDT:
Opzione |
Descrizione |
---|---|
Aprire tutte le funzioni DTM quando l’editor viene aperto |
Facendo doppio clic sul dispositivo nella struttura Dispositivi: oSe attivata, si apre la scheda di configurazione DTM. oSe disattivata: vengono aperte solo le schede EcoStruxure Machine Expert normali. |
Chiudere tutte le funzioni DTM quando l’editor viene chiuso |
Non utilizzato. |
Disattivare annulla dopo avere cancellato un DTM (prestazione ottimizzata) |
Se attivato, il comando Annulla non è disponibile dopo aver eliminato un DTM. Di conseguenza, la dimensione del progetto EcoStruxure Machine Expert aumenta se si aggiunge un DTM al progetto e diminuisce se si elimina successivamente il DTM. Se disattivato, il comando Annulla è disponibile dopo aver eliminato un DTM. Di conseguenza, la dimensione del progetto EcoStruxure Machine Expert aumenta se si aggiunge un DTM al progetto ma non diminuisce se si elimina successivamente il DTM. |
Impostazioni avanzate |
Apre la seconda finestra Opzioni FDT per le impostazioni avanzate. |
La tabella descrive le impostazioni avanzate delle Opzioni FDT:
Opzione |
Descrizione |
---|---|
Gestione utente come da specifica FDT |
Non utilizzato. |
Verifica dei parametri DTM modificati prima di accedere all’applicazione |
Se selezionato, viene eseguito un download dei parametri automatico prima del login se i parametri sono stati modificati dall'ultimo download. Utile per mantenere la coerenza, ma può provocare un tempo di esecuzione maggiore per il Login (dipende dal DTM). |
Imposta i DTM offline dopo la disconnessione dell'applicazione |
Se selezionata, i DTM passano in modalità offline dopo il logout dal controller. Ciascuna istanza di DTM occupa memoria. Tale memoria viene liberata subito dopo la chiusura dell'editor. |
Monitorare il numero delle istanze DTM |
Non utilizzato. |
Numero massimo di istanze DTM |
Non utilizzato. |
Memoria libera minima (in MB) |
Non utilizzato. |
Crea descrizioni temporanee dei dispositivi durante l’aggiornamento del catalogo |
Non utilizzato. |
Modalità Verbose |
Se questa opzione è attivata, messaggi e informazioni dettagliate vengono visualizzati nella vista Messaggi. NOTA: Usare la modalità verbose per la risoluzione dei problemi. Quando questa modalità è attiva, numerosi messaggi sono registrati in memoria che di fatto limitano la disponibilità della stessa per EcoStruxure Machine Expert. |
Mostra messaggi a comparsa per gli errori riportati da un DTM. |
Se attivata, il DTM segnala gli errori rilevati in un finestra a comparsa. Se disattivata, non viene effettuata alcuna notifica dell'errore rilevato. Tuttavia, se è attiva la modalità Verbose, il DTM segnala gli errori rilevati nella vista Messaggi. NOTA: Le finestre a comparsa devono essere confermate. Questo può rallentare il funzionamento (ad esempio, per gli errori di comunicazione, se un dispositivo non risponde, possono essere visualizzati diversi messaggi popup). |