Editor dichiarazione

Panoramica

La finestra di dialogo Strumenti > Opzioni > Editor dichiarazione contiene alcune impostazioni predefinite relative all'aspetto dell'editor dichiarazione.

Definire quali viste della parte dichiarazione devono essere disponibili quando si apre un oggetto per la modifica.

Solo testuale

Solo tabellare

Commutabile tra testuale e tabellare

Se questa impostazione è attivata, sono disponibili 2 pulsanti nella finestra dell'editor dichiarazione per passare tra vista tabulazioni e testuale della parte dichiarazione. Scegliere una delle impostazioni che definiscono dove in entrambi i formati Predefiniti l'editor dichiarazione appare inizialmente quando si apre un oggetto per la modifica:

oSempre testuale

oSempre tabellare

oSalvare l'ultima impostazione (per oggetto): quando si riapre un oggetto, l'editor dichiarazione si apre nello stesso formato che aveva per questo oggetto nell'ultima fase di modifica.

oSalvare l'ultima impostazione (globale): quando si apre un oggetto, viene utilizzato l'ultimo formato dell'editor dichiarazione usato in un oggetto.