La finestra di dialogo Strumenti > Opzioni > Editor dei dispositivi consente di modificare le impostazioni relative alla modifica in un editor dispositivo.
La scheda Visualizza contiene le seguenti opzioni:
Opzione |
Descrizione |
---|---|
Visualizza editor di configurazione generici |
Se questa opzione è attivata, la vista Configurazione è disponibile nell'editor del rispettivo dispositivo. |
Crea riferimenti incrociati per indirizzi IEC (necessaria pulizia) |
Se questa opzione è attivata, vengono creati i riferimenti incrociati per gli ingressi/uscite non mappati. Per informazioni più dettagliate, vedere Pulisci. |
Pagina comunicazione |
Seleziona la modalità di visualizzazione per la scheda Impostazioni di comunicazione dell'editor dispositivi: |
Visualizza file impliciti per il download dell'applicazione nell'editor di un PLC |
Se questa opzione è attivata, la scheda relativa ai file sincronizzati è disponibile negli editor del dispositivo. I file sincronizzati vengono scaricati nel controller al momento del download dell'applicazione. Questi file possono essere i file esterni aggiunti nell'applicazione, ad esempio un archivio del codice sorgente. La funzione non è disponibile per tutti i controller supportati. Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico. |
Visualizza scheda "Diritti di accesso" |
Se questa opzione è attivata, la scheda Diritti di accesso è disponibile negli editor del dispositivo. NOTA: A seconda del dispositivo, la descrizione del dispositivo può sovrascrivere questa impostazione. |
Utilizza schede orizzontali |
Se questa opzione è attivata, è possibile creare un nuovo gruppo di schede come sottoscheda della vista attiva dell'editor dispositivi. |