La vista Applicazioni dell'editor dei dispositivi permette di eseguire la scansione e rimuovere le applicazioni dal controller. Sono disponibili informazioni sul contenuto dell'applicazione e altri dettagli sulle relative proprietà.
La vista Applicazioni include i seguenti elementi:
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Applicazioni sul PLC |
In questa casella di testo sono elencati i nomi delle applicazioni trovate sul controller nell'ultima scansione (facendo clic su Aggiorna elenco). Se non è ancora stata eseguita alcuna scansione o se non è possibile eseguirla perché non è stato configurato alcun gateway per la connessione, viene visualizzato un messaggio appropriato. |
Rimuovi Cancella tutti |
Fare clic su questi pulsanti per rimuovere l'applicazione selezionata nell'elenco o tutte le applicazioni dal controller. |
Dettagli |
Fare clic su questo pulsante per aprire una finestra di dialogo con le informazioni definite nella scheda Informazioni della finestra di dialogo Proprietà dell'oggetto applicazione. |
Contenuto |
Se, in Vista > Proprietà > Opzioni creazione applicazione, l'opzione Scarica informazioni sull'applicazione è stata attivata per l'oggetto applicazione, nel controller vengono caricate ulteriori informazioni sul contenuto dell'applicazione. Fare clic sul pulsante Contenuto per visualizzare le diverse POU in una vista di confronto. Dopo vari download, queste informazioni permettono di confrontare il codice della nuova applicazione con quello già disponibile sul controller. In questo modo si ottengono maggiori informazioni per decidere come eseguire l'accesso. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione del comando Login. |
Aggiorna elenco |
Fare clic su questo pulsante per eseguire la scansione delle applicazioni presenti sul controller. L'elenco viene aggiornato di conseguenza. |
Verifiche prima di caricare un'applicazione sul controller
Prima che un'applicazione sia caricata sul controller, vengono svolte le seguenti verifiche:
oL'elenco delle applicazioni del controller è confrontato con quello disponibile nel progetto. Se rileva incongruenze, il sistema visualizza le finestre di dialogo appropriate per caricare le applicazioni non ancora disponibili sul controller o per rimuovere quelle che vi si trovano in più.
oPer le POU implementate esternamente nell'applicazione che devono essere caricate viene verificato se sono già disponibili sul controller. Se non sono presenti sul controller, viene visualizzato un messaggio appropriato (Riferimento non risolto(i)) in una casella di messaggio e nella vista Messaggi, se l'opzione Download è selezionata.
oI parametri (variabili) delle POU dell'applicazione da caricare sono confrontati con quelli delle POU con lo stesso nome dell'applicazione già disponibile sul controller (convalida delle firme). In caso di incongruenze, viene visualizzato un messaggio appropriato (Conflitto di firma(e)) in una casella di messaggio e nella vista Messaggi, se l'opzione Download è selezionata.
NOTA: Se in Vista > Proprietà > Opzioni creazione applicazione, è attivata l'opzione Scarica informazioni applicazione, sul controller saranno caricate informazioni aggiuntive sul contenuto dell'applicazione. Vedere la descrizione del pulsante Contenuto nella tabella precedente.