Istruzione RETURN in FBD/LD/IL

Panoramica

Con l'istruzione RETURN, è possibile uscire dalla POU FBD, LD o IL.

In una rete FBD o LD, può essere posizionata in parallelo o al termine degli elementi precedenti. Se l'ingresso di RETURN è TRUE, vi è l'uscita immediata dall'elaborazione del POU.

Eseguire il comando Inserire un ritorno per inserire un'istruzione RETURN. In alternativa, trascinare l'elemento dagli Strumenti o eseguire Copia o Sposta da un'altra posizione dell'editor.

Elemento RETURN

FBD_LD_IL_Editor00201.jpg

 

 

In IL, l'istruzione RET ha lo stesso scopo.