Si tratta di un elemento LD.
Nella parte sinistra di uno schema LD, ogni rete contiene uno o più contatti, rappresentati da due righe verticali parallele.
I contatti trasferiscono la condizione ON (TRUE) o OFF (FALSE) da sinistra a destra e a ognuno di essi viene assegnata una variabile booleana. Se questa variabile è TRUE, la condizione viene passata da sinistra a destra, fino a una bobina che si trova nella parte destra della rete. Altrimenti la connessione di destra riceve il valore FALSE.
È possibile collegare più contatti in serie o in parallelo. I contatti in parallelo rappresentano una condizione logica 'OR', tale per cui è sufficiente che uno solo abbia valore TRUE perché la derivazione parallela trasmetta il valore TRUE. Al contrario, i contatti in serie rappresentano una condizione logica 'AND', tale per cui tutti i contatti devono avere valore TRUE perché il contatto finale trasmetta il valore TRUE.
La disposizione dei contatti, quindi, corrisponde a un circuito elettrico parallelo o in serie.
Un contatto può anche essere negato e questo è indicato dalla barra presente nel relativo simbolo.
Un contatto negato trasferisce la condizione entrante (TRUE o FALSE) solo se la variabile booleana assegnata è FALSE.
Per inserire un contatto in una rete LD, utilizzare uno dei comandi Inserire contatto or Inserire contatto (a destra) Inserire contatto parallelo (sopra), Inserire contatto parallelo (sotto), Inserisci contatto fronte di salita o Inserisci contatto fronte di discesa dal menu LD. In alternativa, è possibile inserire l'elemento tramite trascinamento dagli Strumenti o da un'altra posizione dell'editor (trascinamento).
È possibile sostituire un contatto già inserito con uno nuovo o un contatto negato. Per questo scopo, trascinare un contatto o un contatto negato dal toolbox su un contatto esistente e qui rilasciarlo.
Se si lavora nella vista FBD o IL, il comando non è disponibile. I contatti e le bobine inseriti in una rete LD, tuttavia, sono rappresentati dai corrispondenti elementi FBD o dalle istruzioni IL.