La figura seguente mostra la barra dei menu predefinita:
Alcuni comandi non sono visibili nella vista predefinita. Per aggiungere un comando a un menu, inserirlo in un menu a scelta utilizzando la finestra di dialogo Strumenti > Personalizza.
Comandi specifici, ad esempio di un editor particolare, sono in genere disponibili in un menu a parte e sono visibili solo quando l'editor è aperto. Ad esempio, quando si modifica un oggetto nell'editor SFC, il menu SFC viene aggiunto alla barra dei menu.
Per riorganizzare le strutture dei menu, usare la finestra di dialogo Strumenti > Personalizza.
Per una descrizione dei menu e dei comandi, consultare la guida in linea dei comandi del menu di EcoStruxure Machine Expert separata.