Login

Panoramica

Il comando Online > Login collega l'applicazione al dispositivo di destinazione (controller o obiettivo di simulazione), portandolo in modalità online.

La scelta rapida predefinita è Alt + F8.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

oVerificare che la denominazione o l'indirizzo del dispositivo immessi nella finestra di dialogo "Impostazioni di comunicazione" durante il download dell'applicazione sia corretto.

oVerificare che i dispositivi di protezione e i cartelli di sicurezza della macchina siano posizionati, per evitare che un eventuale funzionamento indesiderato provochi danni alle persone o alle apparecchiature.

oLeggere e comprendere tutta la documentazione utente del software e dei relativi dispositivi, nonché la documentazione che riguarda le apparecchiature o il funzionamento macchina.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Se sul dispositivo di destinazione è disponibile la gestione online degli utenti (vedere anche il capitolo Utenti e gruppi), al momento del login il sistema invita a immettere il nome utente e la password appropriati. A questo scopo, viene visualizzata la finestra di dialogo Accesso utente al dispositivo.

NOTA: Il layout delle viste EcoStruxure Machine Expert può cambiare quando si collega il dispositivo di destinazione, in quanto la prospettiva Online viene selezionata automaticamente quando si passa alla modalità online.

Selezione della vista della scheda Impostazioni di comunicazione nell'Editor dispositivi

In base all'opzione selezionata per la Pagina di comunicazione nella finestra di dialogo Strumenti > Opzioni > Editor dispositivi, la scheda Impostazioni di comunicazione dell'editor dispositivi viene visualizzata in tre diverse modalità. Per i dettagli, consultare la descrizione delle diverse schede:

Modalità

Impostazione Pagina di comunicazione

Finestra di dialogo dell'editor dei dispositivi

1

Modalità di selezione controller (impostazione predefinita)

Scheda Impostazioni di comunicazione in modalità di selezione controller 

2

Modalità semplice

Scheda Impostazioni di comunicazione in modalità semplice

3

Modalità classica

Scheda Impostazioni di comunicazione in modalità classica

Procedura di login

I passaggi della procedura di login sono identici. La sola differenza sta nella presentazione della scheda Impostazioni di comunicazione.

Per un accesso corretto, la generazione del codice deve essere stata completata senza che siano rilevati errori (vedere il capitolo Processo di compilazione prima del login).

Passo

Azione

1

Eseguire il comando Online > Login o fare clic sul pulsante Login Managing_Applications00129.jpg nella barra degli strumenti, oppure premere ALT + F8.

Risultato: poiché in precedenza non è stato impostato alcun indirizzo di destinazione, la scheda Impostazioni di comunicazione dell'editor dei dispositivi si apre nella modalità selezionata. Viene visualizzata una finestra di messaggio, che indica che non è stato definito un indirizzo valido.

2

Se EcoStruxure Machine Expert ha rilevato solo un controller, tale controller viene utilizzato come dispositivo di destinazione.

Se vengono rilevati più controller, fare doppio clic su quello a cui si desidera accedere.

NOTA: In modalità di selezione controller e in modalità classica, sono elencati solo i controller con lo stesso ID destinazione del controller selezionato. Per visualizzare tutti i controller dell'elenco, impostare il criterio Filtro su Nessuno.

3

Eseguire il comando Online > Login o fare clic sul pulsante Login Managing_Applications00130.jpg nella barra degli strumenti, oppure premere ALT + F8.

Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio che informa dei possibili rischi.

4

Fare clic su Annulla per annullare l'operazione di login o premere ALT + F per confermare il messaggio e accedere al controller selezionato.

Risultato: se si preme ALT + F, viene stabilito il collegamento al controller ed è possibile eseguire il download dell'applicazione.

Login non riuscito

Se...

In questo caso...

Commento

Se viene rilevato un errore durante il login al controller,

L'operazione viene interrotta e visualizzato un messaggio di errore.

Nel messaggio di errore, è possibile visualizzare i dettagli dell'errore.

Se si è verificata un'eccezione contenente il testo SOURCEPOSITION nel messaggio di registro,

È possibile eseguire il comando Visualizza codice sorgente nell'editor.

Questo comando apre la funzione nell'editor con il cursore nella posizione in cui è stato rilevato l'errore.