Aggiunta di dispositivi di espansione
Dispositivi di espansione disponibili
Per un elenco dei dispositivi di espansione disponibili per i vari controller, vedere il capitolo Dispositivi supportati del documento EcoStruxure Machine ExpertIntroduzione.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric. oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Aggiunta di dispositivi di espansione
Per aggiungere dispositivi di espansione al dispositivo, procedere come segue:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Selezionare un nodo controller e fare clic sul pulsante verde con il segno più del nodo, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del controller ed eseguire il comando Aggiungi dispositivo... dal menu contestuale. Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dispositivo. |
2 |
Nella finestra di dialogo Aggiungi dispositivo, selezionare Schneider Electric dall'elenco Fornitore. |
3 |
Scegliere il dispositivo di espansione da aggiungere al controller dall'elenco Dispositivi sottostante. |
4 |
Rinominare il dispositivo di espansione immettendo un nome nella casella di testo Nome. NOTA: Il nome non deve contenere spazi. Se non si rinomina il dispositivo di espansione, viene assegnato un nome predefinito. Assegnando un nome a un dispositivo di espansione si può facilitare l'organizzazione del progetto. |
5 |
Fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo. Risultato: il dispositivo di espansione selezionato viene aggiunto al progetto e visualizzato nella Struttura dispositivi come nuovo sottonodo del controller. La finestra di dialogo Aggiungi dispositivo resta aperta. Ora è possibile fare quanto segue: oè possibile aggiungere un altro dispositivo di espansione tornando al punto 3 di questa descrizione; oè possibile fare clic sul pulsante Chiudi |
NOTA: quando si aggiunge un oggetto TWDNOI10M3 (AS-Interface Master Module), il corrispondente gestore del bus di campo bus interfaccia AS virtuale viene inserito automaticamente.
Configurazione del dispositivo di espansione
Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere la Guida alla programmazione del dispositivo di espansione.