Conversione tra tipi di numeri interi
Conversione da un tipo di numero integrale a un altro tipo.
<INT data type>_TO_<INT data type>
Per maggiori informazioni sul tipo di dati interi, vedere il capitolo Tipi di dati standard.
Se il numero che si sta convertendo supera il limite dell'intervallo, i primi byte per il numero verranno ignorati.
si := INT_TO_SINT(4223); (* Result is 127 *)
Se viene salvato il numero intero 4223 (16#107f in rappresentazione esadecimale) come variabile SINT, apparirà come 127 (16#7f in rappresentazione esadecimale).
LD 4223
INT_TO_SINT
ST si