Attributi definiti dall'utente
È possibile assegnare istruzioni pragmas attributo arbitrarie definite dall'utente o dall'applicazione a POU, dichiarazioni del tipo o variabili. Questo attributo può essere richiesto prima della compilazione dalle istruzioni pragmas condizionali.
{attribute 'attribute'}
Questa istruzione pragma è valida per la dichiarazione POU o dichiarazione variabile successiva.
È possibile assegnare un attributo definito dall'utente ai seguenti elementi:
oun POU o un'azione
ouna variabile
oun tipo di dati
Esempi relativi a POU e azioni
Attributo vision per la funzione fun1:
{attribute 'vision'}
FUNCTION fun1 : INT
VAR_INPUT
i : INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
Esempi relativi alle variabili
Attributo DoCount per la variabile ivar:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
{attribute 'DoCount'};
ivar:INT;
bvar:BOOL;
END_VAR
Attributo aType per il tipo di dati DUT_1:
{attribute 'aType'}
TYPE DUT_1 :
STRUCT
a:INT;
b:BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
Per l'uso delle istruzioni pragmas condizionali, vedere il capitolo Istruzioni Pragmas condizionali.