MotorTwoSpeedsTwoDirections - Descrizione funzionale
Tipo: |
Blocco funzione |
Disponibile a partire da: |
V2.0.3.0 |
Il blocco funzione MotorTwoSpeedsTwoDirections consente di gestire un motore a due velocità in due direzioni (avanti e indietro).
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Riferimento al dispositivo TeSys island |
i_sAvatarName |
Fare riferimento all'avatar definito nella configurazione TeSys island. |
|
i_xEnable |
BOOL |
Un fronte di salita all'ingresso i_xEnable avvia lo scambio dati ciclico tra il blocco funzione e l'avatar selezionato. Finchè i_xEnable è TRUE i dati ciclici sono scambiati a ogni ciclo del controller. Un fronte di discesa all'ingresso i_xEnable arresta lo scambio dei dati. Vedere la sezione Comportamento dei blocchi funzione con l'ingresso i_xEnable. |
i_xResetTrip |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, viene azzerato un evento di sgancio avatar. |
i_xRunFwdLow |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il motore si avvia in direzione avanti a bassa velocità. |
i_xRunFwdHigh |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il motore si avvia in direzione avanti ad alta velocità. |
i_xRunRevLow |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il motore si avvia in direzione indietro a bassa velocità. |
i_xRunRevHigh |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il motore si avvia in direzione indietro ad alta velocità. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Se il blocco funzione è attivo, questa uscita è impostata a TRUE. |
q_xError |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un errore. Per informazioni, consultare q_etResult e q_etResultMsg. |
q_etResult |
Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo. |
q_xReady |
BOOL |
Indica TRUE se il blocco funzione è pronto a ricevere un comando di esecuzione. |
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte del primo dispositivo è presente (interruttore chiuso). |
q_xUpstreamVltg2 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte del secondo dispositivo è presente. |
q_xUpstreamVltg3 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte del terzo dispositivo è presente. |
q_xUpstreamVltg4 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte del quarto dispositivo è presente. |
q_xRunFwdLow |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore funziona in avanti a bassa velocità. |
q_xRunFwdHigh |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore funziona in avanti ad alta velocità. |
q_xRunRevLow |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore funziona all'indietro a bassa velocità. |
q_xRunRevHigh |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore funziona all'indietro ad alta velocità. |
q_xLoadStarting |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è in fase di avvio. |
q_xLoadRunning |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato eseguito un comando Run o Close e la corrente scorre nei poli (equivalente al motore in funzione ma anche per avatar diversi dai motori). (Unità: mA) |
q_xBypass |
BOOL |
Indica lo stato del comando di bypass. |
q_xLocalFwdLow |
BOOL |
Indica lo stato avanti bassa velocità del comando locale. |
q_xLocalFwdHigh |
BOOL |
Indica lo stato avanti alta velocità del comando locale. |
q_xLocalRevLow |
BOOL |
Indica lo stato indietro bassa velocità del comando locale. |
q_xLocalRevHigh |
BOOL |
Indica lo stato indietro alta velocità del comando locale. |
q_xManualModeOverride |
BOOL |
Indica lo stato override modalità manuale. |
q_iPvI0 |
INT |
Indica l'ingresso 0 delle variabili di processo. |
q_iPvI1 |
INT |
Indica l'ingresso 1 delle variabili di processo. |
q_iPvI2 |
INT |
Indica l'ingresso 2 delle variabili di processo. |
q_iPvI3 |
INT |
Indica l'ingresso 3 delle variabili di processo. |
q_iPvI4 |
INT |
Indica l'ingresso 4 delle variabili di processo. |
q_xPvSwitch0 |
BOOL |
Indica il contattore 0 delle variabili di processo. |
q_xPvSwitch1 |
BOOL |
Indica il contattore 1 delle variabili di processo. |
q_xPvSwitch2 |
BOOL |
Indica il contattore 2 delle variabili di processo. |
q_xPvSwitch3 |
BOOL |
Indica il contattore 3 delle variabili di processo. |
q_xPvSwitch4 |
BOOL |
Indica il contattore 4 delle variabili di processo. |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
Indica la corrente media durata utile misurata dal dispositivo. (Unità: mA) |
q_xAlarm |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di protezione dall'avatar. |
q_xTripped |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio di protezione dall'avatar. |
q_xReadyToReset |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio. |
q_xAssetAlarm |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, un dispositivo di potenza o modulo interfaccia SIL nell'avatar ha raggiunto o superato il 90% del numero nominale di operazioni (per parametro avatar). |