Resistor - Descrizione funzionale

Panoramica

Tipo:

Blocco funzione

Disponibile a partire da:

V2.0.3.0

G-SE-0075859.2.png

 

 

Descrizione funzionale

Il blocco funzione Resistor consente di gestire un carico resistivo.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Riferimento al dispositivo TeSys island

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

Fare riferimento all'avatar definito nella configurazione TeSys island.

i_xEnable

BOOL

Un fronte di salita all'ingresso i_xEnable avvia lo scambio dati ciclico tra il blocco funzione e l'avatar selezionato. Finchè i_xEnable è TRUE i dati ciclici sono scambiati a ogni ciclo del controller. Un fronte di discesa all'ingresso i_xEnable arresta lo scambio dei dati. Vedere la sezione Comportamento dei blocchi funzione con l'ingresso i_xEnable.

i_xResetTrip

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, viene azzerato un evento di sgancio avatar.

i_xRun1

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il contattore avanti dell'avatar viene chiuso.

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

q_xActive 

BOOL

Se il blocco funzione è attivo, questa uscita è impostata a TRUE.

q_xError

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un errore. Per informazioni, consultare q_etResult e q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo.

q_xReady 

BOOL

Indica TRUE se il blocco funzione è pronto a ricevere un comando di esecuzione.

q_xUpstreamVltg1

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte del primo dispositivo è presente (interruttore chiuso).

q_xRun1

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il commutatore avanti dell'avatar è chiuso.

q_xLoadStarting

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è in fase di avvio.

q_xLoadRunning

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato eseguito un comando Run o Close e la corrente scorre nei poli (equivalente al motore in funzione ma anche per avatar diversi dai motori).

(Unità: mA)

q_udiAvgIRMS

UDINT

Indica la corrente media durata utile misurata dal dispositivo.

(Unità: mA)

q_xAlarm

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di protezione dall'avatar.

q_xTripped

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio di protezione dall'avatar.

q_xReadyToReset

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio.

q_xAssetAlarm

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, un dispositivo di potenza o modulo interfaccia SIL nell'avatar ha raggiunto o superato il 90% del numero nominale di operazioni (per parametro avatar).