Transformer - Descrizione funzionale
Tipo: |
Blocco funzione |
Disponibile a partire da: |
V2.0.3.0 |
Il blocco funzione Transformer consente di gestire un trasformatore.
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Riferimento al dispositivo TeSys island |
i_sAvatarName |
Fare riferimento all'avatar definito nella configurazione TeSys island. |
|
i_xEnable |
BOOL |
Un fronte di salita all'ingresso i_xEnable avvia lo scambio dati ciclico tra il blocco funzione e l'avatar selezionato. Finchè i_xEnable è TRUE i dati ciclici sono scambiati a ogni ciclo del controller. Un fronte di discesa all'ingresso i_xEnable arresta lo scambio dei dati. Vedere la sezione Comportamento dei blocchi funzione con l'ingresso i_xEnable. |
i_xResetTrip |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, viene azzerato un evento di sgancio avatar. |
i_xRun1 |
BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il contattore avanti dell'avatar viene chiuso. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Se il blocco funzione è attivo, questa uscita è impostata a TRUE. |
q_xError |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un errore. Per informazioni, consultare q_etResult e q_etResultMsg. |
q_etResult |
Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo. |
q_xReady |
BOOL |
Indica TRUE se il blocco funzione è pronto a ricevere un comando di esecuzione. |
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte del primo dispositivo è presente (interruttore chiuso). |
q_xRun1 |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il commutatore avanti dell'avatar è chiuso. |
q_xLoadStarting |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è in fase di avvio. |
q_xLoadRunning |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato eseguito un comando Run o Close e la corrente scorre nei poli (equivalente al motore in funzione ma anche per avatar diversi dai motori). (Unità: mA) |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
Indica la corrente media durata utile misurata dal dispositivo. (Unità: mA) |
q_xAlarm |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di protezione dall'avatar. |
q_xTripped |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio di protezione dall'avatar. |
q_xReadyToReset |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio. |
q_xAssetAlarm |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, un dispositivo di potenza o modulo interfaccia SIL nell'avatar ha raggiunto o superato il 90% del numero nominale di operazioni (per parametro avatar). |