SystemEnergyBasic - Descrizione funzionale

Panoramica

Tipo:

Blocco funzione

Disponibile a partire da:

V2.0.3.0

G-SE-0075856.2.png

 

 

Descrizione funzionale

Il blocco funzione SystemEnergyBasic restituisce le informazioni sull'energia dell'avatar di sistema. Ripristina i registri di energia dell'avatar di sistema. Imposta i valori preimpostati di energia dell'avatar di sistema.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Riferimento al dispositivo TeSys island

i_xExecute

BOOL

Su un fronte di salita di questo ingresso, il blocco funzione avvia l'esecuzione. Le uscite q_xDone, q_xError, q_etResult e q_etResultMsg sono azzerate con il fronte di discesa di i_xExecute. Vedere la sezione Comportamento dei blocchi funzione con l'ingresso i_xExecute.

i_xResetReactiveEnergy

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore del parametro q_udiReactiveEnergy viene azzerato.

i_xResetActiveEnergy

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore del parametro q_udiActiveEnergy viene azzerato.

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

q_xError

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un errore. Per informazioni, consultare q_etResult e q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo.

q_xBusy

BOOL

Se questa uscita è impostata a TRUE, l'esecuzione del blocco funzione è in corso.

q_xDone

BOOL

Se questa uscita è impostata a TRUE, l'esecuzione è stata completata correttamente.

q_udiActiveEnergy

UDINT

Valore di energia attiva totale per tutti gli avatars nel sistema con Monitoraggio energia abilitato.

(Unità: Wh)

q_udiReactiveEnergy

UDINT

Valore di energia reattiva totale per tutti gli avatars nel sistema con Monitoraggio energia abilitato.

(Unità: Wh)

q_udiToUActiveEnergyChannel1

UDINT

Canale 1:

Restituisce il valore di energia attiva totale ToU (Tempo d'uso) accumulato mentre il canale è abilitato/attivo.

...

...

...

q_udiToUActiveEnergyChannel4

UDINT

Canale 4:

Restituisce il valore di energia attiva totale ToU (Tempo d'uso) accumulato mentre il canale è abilitato/attivo.