Questa tabella descrive i pin di uscita del blocco funzione Monostable_Valve:
Identificatori |
Tipo di uscita |
Descrizione |
Osservazioni |
---|---|---|---|
q_xAut |
BOOL |
TRUE: Modalità automatica attiva FALSO: Disattivo |
- |
q_xMan |
BOOL |
TRUE: Modalità manuale attiva FALSO: Disattivo |
- |
q_xValvPos |
BOOL |
TRUE: Comando Aperta/Chiusa attivo FALSO: Disattivo |
Comando Aperta attivo se la posizione predefinita è chiusa/Comando Chiusa attivo se la posizione predefinita è aperta. |
q_xLock |
BOOL |
TRUE: Interlock è attivo. FALSO: Interlock assente |
Indica che l'operazione è bloccata da un Interlock (ingresso i_xLock) |
q_xErr |
BOOL |
TRUE: Rilevamento errore attivo. FALSO: Nessun errore rilevato |
- |
q_wStat |
WORD |
Bit di stato da visualizzare nell'HMI Intervallo: 0...65535 |
Fare riferimento alla descrizione della parola di stato. |