Metodo SendOutOfBand

Panoramica

Tipo:

Metodo

Disponibile a partire da:

V1.0.4.0

G-SE-0045951.1.gif-high.gif

 

 

Task

Trasmissione dati come dati OutOfBand al peer.

Descrizione funzionale

Trasmette i dati come OutOfBand al peer. I dati sono letti da un buffer creato dall'applicazione. Restituisce il numero di byte inviati al sito remoto come UDINT.

Per ulteriori informazioni sui metodi di invio, consultare la sezione Metodo di invio.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Avvia l'indirizzo del buffer che detiene i dati da inviare.

In_Out

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

iq_udiFillLevel

UDINT

1

Riempie il livello del buffer creato dall'applicazione prima dell'operazione. Impostare questo a 1. Sarà sempre 1 dopo l'operazione nel caso in cui non tutti i dati abbiano potuto essere inviati.

Utilizzato da

oFB_TCPClient