Interfaccia seriale

Introduzione

Tutti i display XBT GT, XBT GK, XBT GH sono dotati di interfaccia seriale e di porta strumenti o di interfaccia USB.

Interfaccia seriale COM1

La tabella seguente descrive l'interfaccia seriale COM1 delle unità serie XBT GT 1005.

Interfaccia

Descrizione

Interfaccia seriale COM1 RJ45

Trasmissione asincrona

RS-232C / RS-485

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuna, pari o dispari

Velocità di trasmissione dati

da 2400 a 115200 bps

La tabella seguente illustra l'interfaccia seriale COM2 delle serie XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 e XBT GK e l'interfaccia COM sulle unità della serie XBT GH.

Interfaccia

Descrizione

Interfaccia seriale COM/COM1 D-Sub9

Trasmissione asincrona

RS-232C / RS-422-485

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuna, pari o dispari

Velocità di trasmissione dati

da 2400 a 115200 bps

Interfaccia seriale COM2

La tabella seguente illustra l'interfaccia seriale COM2 delle serie XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 e XBT GK.

Interfaccia

Descrizione

Interfaccia seriale COM2 RJ45

Trasmissione asincrona

RS-485

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuna, pari o dispari

Velocità di trasmissione dati

da 2400 bps a 187,5 Kbps

Interfaccia Ethernet

La tabella seguente elenca l'interfaccia seriale Ethernet disponibile per le serie XBT GT, XBT GK e XBT GH:

Interfaccia

Descrizione

Ethernet RJ45

IEEE 802.3, 10Base-T/100Base-TX (eccetto XBT GT1105/2110/2120/2220 e XBT GK2120: nessuna.

Interfaccia USB e scheda di memoria

La tabella seguente illustra l'interfaccia seriale USB e la scheda di memoria disponibili per le serie XBT GT, XBT GK e XBT GH:

Interfaccia

Descrizione

USB TIPO A

USB 1.1 I/F host

Slot per CF card (TYPE-II (eccetto XBT GT1105/1135/1335/2110)

Compact Flash