Altre interfacce

Interfaccia Ethernet

L'interfaccia Ethernet è utilizzata per le seguenti unità:

oXBT GT1135

oXBT GT1335

oXBT GT2130

oXBT GT2330

oXBT GT2430

oXBT GT2930

oSerie XBT GT4000

oSerie XBT GT5000

oSerie XBT GT6000

oSerie XBT GT7000

oXBT GK2330

oXBT GK5330

oXBT GH2460

Questa interfaccia è conforme allo standard IEEE 802.3 per Ethernet:

ocollegamenti 10Base-T/100Base-TX (XBT GT1005/2000/4000/5000/6000/7000, XBT GK e serie XBT GH).

La tabella seguente descrive colori e stato dei LED per tutte le macchine target ad eccezione dell'XBT GT1135, dell'XBT GT1335 e dell'XBT GT6330:

LED

Contenuto

Arancione

oCon alimentazione presente: il LED si illumina.

oDurante invio o ricezione: il LED lampeggia.

Verde

Durante la connessione: il LED si illumina.

La tabella seguente descrive colori e stato dei LED per le serie XBT GT1135, XBT GT1335 e XBT GT6330:

 

XBT GT1135

XBT GT1335

XBT GT6330

Collegamento

LED verde

LED arancione

LED verde

LED arancione

Scollegato

Off

Off

Off

Off

HUB 100 Mbps

Acceso/lampeggiante

Off

Acceso

Lampeggiante

HUB 10 Mbps

Acceso/lampeggiante

Off

Acceso

Lampeggiante

Interruttore 10 Mbps HDX

Acceso/lampeggiante

Off

Acceso

Lampeggiante

Interruttore 10 Mbps FDX

Acceso/lampeggiante

Off

Acceso

Lampeggiante

Interruttore 100 Mbps HDX

Acceso/lampeggiante

Off

Acceso

Lampeggiante

Interruttore 100 Mbps FDX

Acceso/lampeggiante

Off

Acceso

Lampeggiante

Tasto automatico

Acceso/lampeggiante

Acceso

Acceso

Lampeggiante

Interfaccia USB

L'interfaccia USB accetta un cavo di trasferimento dati USB ed è utilizzata per le seguenti unità:

oSerie XBT GT1005

oSerie XBT GT2000

oSerie XBT GT4000

oSerie XBT GT5000

oSerie XBT GT6000

oSerie XBT GT7000

oSerie XBT GK

oSerie XBT GH

Interfaccia Input/Output uscita audio/AUX per le serie XBT GT 4000/5000/6000/7000 e XBT GK 5330

La seguente tabella descrive le specifiche dell’interfaccia di uscita della porta AUX:

Interfaccia d'uscita audio

Potenza altoparlante:

70 mW (carico nominale: 8W, frequenza:1 KHz)

Connettore: morsettiera di tipo a due pezzi

 

Uscita altoparlante XBT GT2430:

70mW (carico nominale: 8 Ω)

Connettore: MINI-JACK 3,5 mm (0.13 in.)

Caratteristiche audio:

Distorsione armonica: 5 % max.

Ampiezza di banda: 100 Hz ~ 2 KHz

Interfaccia Input/Output AUX

Uscita allarme, uscita RUN; uscita cicalino:

Tensione nominale: 24 Vcc

Corrente nominale: 50 mA

Ingresso reset remoto:

Tensione di ingresso: 2 Vcc

Corrente di ingresso: 6 mA

Tensione operativa: (quando ON) minimo 9 Vcc, (quando OFF) max 2,5 Vcc

Connettore: morsettiera di tipo a due pezzi

Questa interfaccia è utilizzata per il reset esterno e per le uscite (allarme, cicalino, audio, run):

Connessione pin

Pin

Nome segnale

Direzione

Significato

G-SA-0033776.1.gif-high.gif

 

 

1

RESET IN_A

Ingresso

Ingresso reset esterno

2

RESET IN_B

Ingresso

3

RUN+

Uscita

Segnale RUN

4

RUN–

Uscita

5

ALARM+

Uscita

Segnale ALARM

6

ALARM–

Uscita

7

BUZZER+

Uscita

Segnale del cicalino

8

BUZZER–

Uscita

9

NC

Non collegato

10

NC

Non collegato

11

SP

Uscita

Uscita altoparlante

12

SP_GROUND

Uscita

Massa altoparlante

Circuito di ingresso

G-SA-0033777.1.gif-high.gif

 

 

Circuito di uscita

G-SA-0033778.1.gif-high.gif

 

 

Interfaccia d'uscita AUX per XBT GH

La seguente tabella descrive le specifiche dell'interfaccia d'uscita quando l'XBT GH è utilizzato in associazione con la scatola di derivazione XBT ZGJBOX:

Interfaccia d'uscita AUX

Uscita allarme, uscita RUN; uscita cicalino:

Tensione nominale: 24 Vcc

Corrente nominale: 300 mA

Quest'interfaccia è utilizzata per le uscite AUX (allarme, cicalino, Run):

Corrispondenza sulla scatola di derivazione

Pin n. (sulla scatola di derivazione)

Nome segnale

Direzione

Significato

DOUT1

19

RUN+

Uscita

Segnale RUN

DOUT1_GND

20

RUN–

Uscita

DOUT0

21

ALARM+

Uscita

Segnale ALARM

DOUT0_GND

22

ALARM–

Uscita

BUZZ

23

BUZZER+

Uscita

Segnale del cicalino

BUZZ_GND

24

BUZZER–

Uscita

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione XBT G• Manuale di installazione della scatola di derivazione AAV89571.