Specifiche strutturali

 

Specifiche tecniche

Serie XBT GT1005

Serie XBT GT2000

Serie XBT GT4000

Messa a terra

Attenersi alle normative e agli standard in vigore nel paese d'uso. La connessione a terra deve avere una resistenza ≤ 100 Ω e il filo di terra deve avere una sezione di almeno 2 mm2 (14 AWG).

Classificazione (per pannello anteriore o unità installata)

IP65 (IEC 60529) (1) NEMA # 250 Tipo 4X/13 (2), solo uso interno

Dimensioni esterne

L x H x P

130 x 140 x 41 mm

(5.12 x 4.09 x 1.61 in.)

167.4 x 135 x 59.5 mm

(6.60 x 5.32 x 2.34 in.)

215 x 170 x 60

(8.46 x 6.69 x 2.36 in.)

Massa

≤ 0.4 kg (0.9 lbs)

≤ 1.0 kg (2.20 lbs)

≤ 1.8 kg (4.0 lbs)

Metodo di raffreddamento

A circolazione d'aria

Specifiche tecniche

Serie XBT GT5000 (ad eccezione della serie XBT GT5230)

Serie XBT GT6000, XBT GT5230

Serie XBT GT7000

Messa a terra

Attenersi alle normative e agli standard in vigore nel paese d'uso. La connessione a terra deve avere una resistenza ≤ 100 Ω e il filo di terra deve avere una sezione di almeno 2 mm2 (14 AWG).

Classificazione (per pannello anteriore o unità installata)

IP 65 (CEI 60529)

Dimensioni esterne

L x H x P

270,5 x 212,5 x 57 mm

(10.65 x 8.37 x 2.24 in.)

313 x 239 x 56 mm

(12.32 x 9.41 x 2.20 in.)

395 x 294 x 60 mm

(15.55 x 11.57 x 2.36 in.)

Massa

≤ 2.5 kg (5.5 lbs)

≤ 3.0 kg (6.6 lbs)

≤ 5.6 kg (12.3 lbs)

Metodo di raffreddamento

A circolazione d'aria

Specifiche tecniche

Serie XBT GK2000

XBT GK5330

Messa a terra

Attenersi alle normative e agli standard in vigore nel paese d'uso. La connessione a terra deve avere una resistenza ≤ 100 Ω e il filo di terra deve avere una sezione di almeno 2 mm2 (14 AWG).

Classificazione (per pannello anteriore o unità installata)

IP65 (IEC 60529) (1) NEMA # 250 Tipo 4X/13, solo uso interno

Dimensioni esterne

L x H x P

220.3 x 265 x 60.3 mm

(8.66 x 10.34 x 2.374 in.)

296 x 332 x 72.7 mm

(11.65 x 13.07 x 2.862 in.)

Massa

≤ 1.8 kg (4.0 lbs)

≤ 3.7 kg (6.0 lbs)

Metodo di raffreddamento

A circolazione d'aria

Specifiche tecniche

Serie XBT GH2000

Messa a terra

Attenersi alle normative e agli standard in vigore nel paese d'uso. La connessione a terra deve avere una resistenza ≤ 100 Ω e il filo di terra deve avere una sezione di almeno 2 mm2 (14 AWG).

Classificazione (per pannello anteriore o unità installata)

IP65 (IEC 60529) (1)

Dimensioni esterne

L x H x P

224 x 174 x 87.1 mm

(8.82 x 7.01 x 3.40 in.)

Massa

≤ 1 kg (2.2 lbs)

Metodo di raffreddamento

A circolazione d'aria

NOTA: (1) Il lato anteriore dell'unità, installato in un pannello compatto, è stato testato in condizioni equivalenti agli standard indicati nella specifica. Prima di installare l'unità verificare le condizioni dell'ambiente di esercizio. Se la guarnizione viene rimossa dal pannello il livello di protezione originario non sarà garantito. Per mantenere il livello di protezione originario sostituire la guarnizione una volta all'anno.

(2) XBT GT2930 non supporta NEMA n. 250 Tipo 4X/13.