|
MECCANISMO A MOLLA |
Non rilasciare il meccanismo a molla del fermaglio tenendolo vicino al volto. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. |
AVVISO |
DANNI ALLE APPARECCHIATURE |
Tenere il prodotto fermo nell’apertura del pannello mentre si installano o si rimuovono i fermagli a molla. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Appoggiare il modulo del display su una superficie pulita e piana con lo schermo rivolto in basso. |
2 |
Verificare che la guarnizione del prodotto sia insediata stabilmente nella scanalatura apposita che gira intorno al perimetro del telaio del visualizzatore. NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché assorbe le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento a Sostituzione della guarnizione di installazione. |
3 |
In base alle dimensioni dell'apertura del pannello, praticare un foro di montaggio sul pannello e fissare questo prodotto sul pannello dal lato anteriore. ![]()
|
4 |
Premere i ganci dei fermagli a molla nelle fessure di inserzione di questo prodotto. Regolare i fermagli a molla per lo spessore del pannello ribaltandolo: oPosizione 1 1,5 mm (0,059 in) ≤ spessore pannello ≤ 4 mm (0,157 in). oPosizione 2 4 mm (0,157 in) ≤ spessore pannello ≤ 6 mm (0,236 in). ![]()
Lato del fermaglio a molla 1 Gancio per posizione 1 2 Gancio per posizione 2 |
5 |
Bloccare i fermagli a molla premendoli contemporaneamente in alto e in basso. ![]()
1 Fermaglio a molla 2 Clic Numero di fermaglio a molla HMIGK2310 oAlto - 2, Basso - 2, Destra - 3, Sinistra - 3 HMIGK5310 oAlto - 3, Basso - 3, Destra - 3, Sinistra - 3 |
AVVISO |
DANNI ALLE APPARECCHIATURE |
Tenere il prodotto fermo nell’apertura del pannello mentre si installano o si rimuovono i fermagli a molla. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Rimuovere i fermagli a molla. Sbloccare i fermagli premendo sul retro del fermaglio fino a udire un clic. ![]()
1 Clic |
2 |
Rimuovere cautamente il prodotto dal pannello. |