Per la comunicazione con controller e dispositivi e cavi di collegamento, far riferimento al manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di programmazione.
Nome prodotto |
Numero prodotto |
Prodotti supportati |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Interfaccia seriale |
Unità di isolamento RS-232C |
XBTZGI232 |
Tutti |
Collega un controller host all'apparato e fornisce isolamento (RS-232C e RS-422 si possono alternare). |
Unità di isolamento RS-485 |
XBTZGI485 |
Tutti |
Collega un controller host all'apparato e fornisce isolamento (RS-422 e RS-485 si possono alternare). |
|
Adattatore di conversione della morsettiera |
XBTZG949 |
Tutti |
Da usare quando si utilizza l'unità di isolamento RS-232C in modalità RS-422 o l'unità di isolamento RS-485. (Quando l'unità di isolamento collega l'uscita dall'interfaccia seriale del pannello [spinotto D-Sub 9 pin] con la morsettiera RS-422). |
|
Adattatore di conversione della porta COM |
XBTZGCOM1 |
Tutti |
Adattatore di conversione necessario per collegare l'unità di isolamento RS-232C con l'adattatore di conversione della morsettiera. (Quando l'unità di isolamento collega gli accessori di comunicazione opzionali RS-422 alla porta COM1 del pannello). |
|
Adattatore online |
XBTZGCOM2 |
Tutti |
Adattatore di conversione necessario per collegare l'unità di isolamento RS-485 con l'adattatore di conversione della morsettiera. (Quando l'unità di isolamento collega gli accessori di comunicazione opzionali RS-485 alla porta COM2 del pannello). |
|
Cavo di conversione per RS-232C da 9 pin a 25 pin |
XBTZG919 |
Tutti |
Collega un cavo RS-232C standard (presa D-sub 25 pin) all'apparato (spinotto D-sub 9 pin). |
|
Cavo di conversione da RJ45 a D-Sub a 25 pin |
XBTZG939 |
Tutti |
Collega un cavo D-Sub 25 pin a questo prodotto (RJ-45). |
|
Interfaccia USB (Tipo A) |
Cavo di trasferimento USB |
XBTZG935 |
Tutti |
Scarica i dati di progetto mediante interfaccia USB. |
Cavo frontale USB |
XBTZGUSB |
Tutti |
Cavo di prolunga che si attacca all'interfaccia USB sul panello anteriore. |
|
Cavo di conversione USB-seriale (RS-232C) |
HMIZURS |
Tutti |
Cavo per convertire una interfaccia USB in una interfaccia seriale (RS-232C). Permette di collegare modem o lettori di codici a barre che supportano RS-232C. |
|
Interfaccia USB (mini-B) |
Posizione della porta USB remota per mini-USB |
HMIZSUSBB |
Tutti |
Cavo di estensione che si attacca all'interfaccia USB (mini-B) sul lato anteriore del pannello operativo. |
Cavo di trasferimento USB (USB Tipo A/mini-B) |
BMXXCAUSBH018 |
Tutti |
Cavo per trasferire i dati delle schermate da un PC (USB Tipo A) a questo prodotto (USB mini-B) (1,8 m [5,91 ft]). |
|
Scheda di memoria SD (4 GB)*1 *2 |
HMIZSD4G |
Tutti |
Scheda di memoria SD (4 GB, CLASS4) |
|
Connettore per alimentatore CC (angolo destro) |
HMIZGPWS2 |
Tutti |
Connettore ad angolo destro per collegare i cavi dell'alimentatore CC (q.tà 5/set) |
|
Pellicola protettiva per lo schermo |
XBTZG68 |
HMIGK2310 |
Monouso, pellicola resistente alla polvere per lo schermo (5 pellicole/set) |
|
XBTZG69 |
HMIGK5310 |
*1 È possibile usare anche un tipo commerciale.
*2 SD/SDHC card con capacità fino a 32 GB.
Nome prodotto |
Numero prodotto |
Prodotti supportati |
Descrizione |
---|---|---|---|
Dispositivi di fissaggio a molla |
XBTZ3002 |
Tutti |
Dispositivi per l'installazione dell'apparato su una superficie di montaggio |
Guarnizione |
XBTZG58 |
HMIGK2310 |
Per resistere a polvere e umidità quando questo prodotto viene installato su pannello pieno (1 pezzo) |
XBTZG59 |
HMIGK5310 |
||
Morsetto serracavo USB Tipo A (1 porta) |
HMIZGCLP1 |
Tutti |
Morsetto serracavo per evitare il distacco del cavo USB (USB/A, 1 porta, 5 morsetti/set) |
Morsetto serracavo USB mini-B (1 porta): |
HMIZSCLP3 |
Tutti |
Morsetto serracavo per evitare il distacco del cavo USB (USB/mini-B, 1 porta, 5 morsetti/set) |
Connettore per alimentatore CC (tipo dritto) |
HMIZGPWS |
Tutti |
Connettore per collegare i cavi dell'alimentatore CC (5 pezzi/set) |
Batteria per il backup della memoria |
HMIZGBAT |
Tutti |
Batteria principale per backup dei dati di memoria e di temporizzazione (q.tà 1) |
Etichette da inserire |
XBLYGK2 |
HMIGK2310 |
Etichette sostituibili per l'identificazione dei tasti funzione. |
XBLYGK5 |
HMIGK5310 |