Morsetto per il cavo Morsetto per il cavo USB per USB (Tipo A)

Introduzione

Se si utilizza un dispositivo USB, attaccare un morsetto per il cavo USB all'interfaccia USB per evitare che il cavo USB si possa scollegare.

Danger_Color.gifPERICOLO

POTENZIALE DI ESPLOSIONE

oVerificare che l'alimentazione e i cavi di ingresso/uscita (I/O) siano conformi ai metodi di cablaggio della Classe I, Divisione 2.

oLa sostituzione di qualsiasi componente può compromettere l'idoneità alla Classe I, Divisione 2.

oVerificare che il cavo USB sia stato fissato con il morsetto serracavo USB prima di utilizzare l'interfaccia USB.

oRimuovere l'alimentazione prima di attaccare e staccare qualsiasi connettore a/dall'unità.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Attaccare il morsetto per il cavo USB

NOTA: Attenzione alle dita. Il bordo della molletta è tagliente.

Passo

Azione

1

Montare la molletta sulla protezione del connettore sul segno USB G-SE-0014282.1.gif-high.gif in modo che si sovrapponga. La molletta corrisponde alla lunghezza da 27 a 43,5 a mm [da 1.06 a 1.71 in.] del connettore USB.

G-SE-0015002.4.gif-high.gif

 

 

2

Allineare la molletta e la protezione del connettore del cavo USB. Regolare la posizione dei fori in cui si attacca la molletta. Per garantire la stabilità, scegliere la posizione molletta-foro più vicina alla base della protezione del connettore.

G-SE-0015003.2.gif-high.gif

 

 

3

Come illustrato, far passare la fascetta attraverso il foro della molletta. Poi ruotare la fascetta e farla passare attraverso la testa in modo che il cavo USB possa passare attraverso il centro dell'anello della fascetta. La molletta ora è unita al cavo USB.

G-SE-0015004.2.gif-high.gif

 

 

NOTA:

oVerificare la direzione della testa in anticipo. Assicurarsi che il cavo USB sia dentro al centro dell'anello della fascetta e che questa possa passare attraverso la testa.

oÈ possibile sostituire la fascetta fornita con altre disponibili in commercio, con una larghezza di 4,8 mm [0.19 in.] e spessore di 1,3 mm [0.05 in).

4

Mentre si preme l'impugnatura sulla molletta, inserire il cavo al Passo 3 completamente nell'interfaccia host USB. Assicurarsi che la linguetta della molletta sia assicurata sul cavo USB attaccato al HMIGTO.

G-SE-0015005.2.gif-high.gif

 

 

Rimuovere il cavo USB

Rimuovere il cavo USB spingendo la sezione dell'impugnatura della molletta.

G-SE-0015001.2.gif-high.gif