Specifiche dell'interfaccia seriale COM2

Introduzione

NOTA: Per informazioni su come collegare controller e altri tipi di apparecchiatura, consultare il manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di modifica schermo.

La porta seriale non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati internamente al pannello.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SCOSSA ELETTRICA

Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno al pannello:

oVerificare che non si crei un loop di corto circuito quando si configura il sistema.

oQuando l'unità host (PLC) non è isolata,collegare il terminale n. 8 SG all'attrezzatura remota. Collegare il terminale SG #8 a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Interfaccia seriale COM2

HMIGTO1300: connettore RJ45 mediante cavo RS-485

NOTA: Quando si configura la comunicazione RS-485, lo schema dei cavi per alcuni apparati potrebbe richiedere la polarizzazione dal lato del terminale. Questo terminale non richiede nessuna configurazione particolare, perché gestisce automaticamente la polarizzazione.

Connessione pin

N° pin

RS-485

Nome segnale

Direzione

Significato

G-SA-0033756.5.gif-high.gif

 

 

1

NC

2

NC

3

NC

4

Linea A

Ingresso/Uscita

Trasferimento dati (RS-485)

5

Linea B

Ingresso/Uscita

Trasferimento dati (RS-485)

6

RS(RTS)

Uscita

Richiesta di invio

7

NC

8

SG

Massa segnale

Caution_Color.gifATTENZIONE

PERDITA DI COMUNICAZIONE

oTutti i collegamenti alle porte di comunicazione non devono sottoporre le porte a sforzo eccessivo.

oFissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.

oUtilizzare soltanto RJ45 con linguetta di fissaggio in buone condizioni.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.