Memoria, orologio e pannello tattile
Memoria dell'applicazione *1 |
FLASH EPROM96 MB |
DRAM di esecuzione dell'applicazione |
128 MB |
Backup dei dati |
SRAM 512 KB (Batteria al litio sostituibile per backup dati) |
*1 Capacità disponibile per applicazioni utente.
NOTA: Quando viene visualizzato il messaggio che indica che il livello della batteria è basso, sostituire la batteria.
Precisione dell'orologio*1 |
±65 secondi/mese (deviazione a temperatura ambiente e alimentazione spenta). |
*1 A seconda della temperatura ambiente e dell'anzianità del pannello, l'orologio può deviare da -380 a +90 secondi/mese. Per sistemi in cui questo livello di precisione non è sufficiente, l'utente deve monitorare ed eseguire regolazioni secondo necessità.
Tipo di pannello tattile |
Film resistivo (analogico) |
Risoluzione del pannello tattile |
1.024 x 1.024 |
Durata del pannello tattile |
1 milione di sfioramenti o più |