Certificazioni e standard

 

Alcuni prodotti non sono soggetti a certificazioni e standard. E alcuni di loro non hanno ricevuto la relativa certificazione standard, ma sono in lista per tali approvazioni.

 

Le certificazioni e gli standard elencati di seguito ne potrebbero contenere alcune ancora non acquisite per questo prodotto. Per informazioni sulle più recenti certificazioni e standard acquisite del prodotto, controllare la marcatura del prodotto o il seguente URL.

www.schneider-electric.com

Agenzie di certificazione

Schneider Electric ha inviato questo prodotto ad agenzie di terzi perché fosse sottoposto a prove e qualificazioni indipendenti. Queste agenzie hanno certificato che il prodotto soddisfa i seguenti standard.

 

HMIG3U e HMIG5U

oFirmato da Laboratories Inc., UL 508 e CSA C22.2 No142, Industrial Control Equipment

 

Modelli tranne per HMIG3U e HMIG5U

oUnderwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 and CSA C22.2 No61010-2-201, Industrial Control Equipment

 

Tutti i modelli

oFirmato da Laboratories Inc., ANSI/ISA 12.12.01 e CSA C22.2 No213, Electrical Equipment da usare in Classe I, Divisione 2 ubicazioni a rischio (Classificate)

oIECEx / ATEX per uso in zone 2/22

oCertificazione EAC (Russia, Bielorussia, Kazakhstan)

oAmerican Bureau of Shipping (ABS)*1

oBureau Veritas (BV)*1

oChina Classification Society (CCS)*1

oDet Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV-GL)*1

oLloyd’s Register (LR)*1

oRegistro Italiano Navale (RINA)*1

*1 Gli stati di conformità agli standard di classificazione marittima sono i seguenti:

HMIG2U: Tutti non supportati

HMIG5U2: Conformi soltanto a DNV-GL e NK

HMIDT752, HMIDT952: Conformi soltanto a DNV-GL

Standard di conformità

Europa:

CE

oDirective2014/35/EU (bassa tensione)

oDirettiva 2014/30/EU (EMC)

oController programmabili: EN 61131-2

oEN61000-6-4

oEN61000-6-2

oDirettiva 2014/34/EU (ATEX)

oEN60079-0

oEN60079-15

oEN60079-31

oDirettiva 2014/53/EU (RTTE)

oEN300 328

oEN301 489

oEN60950-1

Australia

oRCM

oEN61000-6-4

Corea

oKC

oKN11

oKN61000-6-2

Standard di qualificazione

Schneider Electric ha sottoposto volontariamente a test questo prodotto per verificarne la conformità con ulteriori standard. Le altre prove effettuate e le norme che le hanno regolate sono riportate nello specifico in Structural Specifications.

Sostanze pericolose

Il prodotto è stato progettato per essere conforme alle normative ambientali seguenti, anche se questo prodotto potrebbe non rientrare direttamente nel campo di applicazione della normativa:

oWEEE, Direttiva 2012/19/EU

oRoHS, Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU

oRoHS Cina, Standard GB/T 26572

oREACH regulation EC 1907/2006

Fine vita (RAEE, Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

L'apparato contiene schede elettroniche, che dovranno essere smaltite con le specifiche modalità di trattamento. L'apparato contiene celle e/ batterie che quando sono esaurite e al termine della vita utile dovranno essere raccolte e smaltite separatamente (Direttiva 2012/19/EU).

Per estrarre le celle e le batterie dall'apparato, far riferimento a Manutenzione. Queste batterie non contengono materiali pesanti aventi percentuale in peso superiore alla soglia specificata dalla Direttiva europea 2006/66/EC.