Parte
|
Nome
|
Descrizione
|
A
|
Interfaccia Uscita ausiliaria/Uscita altoparlante (AUX)
|
Questa interfaccia è Uscita allarmi o Uscita buzzer e Uscita audio
1 Questo simbolo identifica i messaggi riguardanti la sicurezza e le note del connettore AUX.
|
B
|
Interfaccia uscita DVI-D
|
Interfaccia uscita DVI-D
|
C
|
Interfaccia ingresso AUDIO
(L-IN/MIC)
|
Questa interfaccia collega un microfono. Utilizzare un connettore mini jack (Æ3,5 mm [0,14 in]).
|
D
|
LED di stato
|
|
E
|
LED di accesso della scheda
|
|
F
|
Interfaccia USB (Tipo A)
|
Conforme a USB 2,0 (Tipo A) x 1.
Tensione di alimentazione: 5 Vdc ±5%
Corrente erogata massima: 500 mA
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
|
G
|
Interfaccia USB (mini-B)
|
Conforme a USB 2,0 (mini-B) x 1.
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
1 Questo simbolo identifica i messaggi riguardanti la sicurezza del collegamento interfaccia.
|
H
|
Copertura interfaccia unità di espansione (EXT)
|
L'unità di espansione può essere incorporata nella copertura interfaccia unità di espansione aperta e la batteria per il backup della memoria può essere collegata o sostituita.
|
I
|
Copertura della scheda di memoria
|
La scheda SD e CFast si posizionano nella copertura della scheda di memoria aperta
|
J
|
Copertura della System Card
|
La System Card è posizionata nella copertura della System Card aperta Non aprire questa copertura quando il Box Module sta funzionando.
|
K
|
Interfaccia USB (Tipo A)
|
Conforme a USB 2,0 (Tipo A) x 2.
Tensione di alimentazione: 5 Vdc ±5%
Corrente erogata massima: 500 mA
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
|
L
|
Interfaccia Ethernet (Ethernet1)
|
Interfaccia di trasmissione Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)
Connettore: Jack modulare (RJ-45) x 1
|
M
|
Interfaccia Ethernet (Ethernet2)
|
Interfaccia di trasmissione Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)
Connettore: Jack modulare (RJ-45) x 1
|
N
|
COM1 LED
|
|
O
|
Interfaccia seriale (COM 1)
|
Interfaccia seriale RS-485 (Isolamento).
Connettore: Jack modulare (RJ-45) x 1
|
P
|
Interfaccia seriale (COM2)
|
Interfaccia seriale RS-232C/422/485 (è possibile commutare il metodo di comunicazione via software).
Connettore: 9 pin D-Sub (maschio) x 1.
|
Q
|
Display Module Interface
|
Interfaccia che connette il Display Module e il Box Module.
|