interfaccia uscita DVI-D

 

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO

Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo apparato:

oVerificare che non si crei un anello di terra quando si configura il sistema.

oQuando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.

oCollegare il terminale SG a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Lato prodotto

N° pin

Nome segnale

Direzione

G-SE-0027238.1.gif-high.gif

 

 

1

TMDS DATA 2-

Uscita

2

TMDS DATA 2+

Uscita

3

SCHERMATURA TMDS DATA 2

4

NC

5

NC

6

Clock DDC

Uscita

7

Dati DDC

Ingresso/Uscita

8

NC

9

TMDS DATA 1-

Uscita

10

TMDS DATA 1+

Uscita

11

SCHERMATURA TMDS DATA 1

12

NC

13

NC

14

Alimentazione +5 Vdc

15

MASSA

Massa

16

HMIG5U: NC

HMIG5U2: Hot Plug Detect

HMIG5U: -

HMIG5U2: Ingresso

17

TMDS DATA 0-

Uscita

18

TMDS DATA 0+

Uscita

19

SCHERMATURA TMDS DATA 0

20

NC

21

NC

22

SCHERMATURA TMDS CLOCK

23

TMDS CLOCK+

Uscita

24

TMDS CLOCK-

Uscita

Involucro

FG

Massa funzionale

Si consiglia di utilizzare:

Cavo DVI da Schneider Electric (HMIYCABDVI1011 <10 m>)

NOTA:

oPer funzionamento a prova di disturbi, usare il cavo DVI-D consigliato.

oLe seguenti annotazioni si riferiscono solo a HMIG5U:

- L'uscita DVI-D supporta risoluzioni del display fino a XGA (1.024 x 768). Se la modalità di uscita dello schermo è impostata sulla modalità clone, la massima risoluzione del Display module è identica alla risoluzione del display dell'uscita DVI-D, che è XGA (1.024 x 768).

- L’uscita DVI-D non supporta Hot Plug Detect (HPD). Anche se l’alimentazione principale è attiva mentre si collega un display esterno, il prodotto emette un segnale XGA per il display. Se il display esterno non supporta l’ingresso XGA, la schermata non si visualizza.