Specifiche Interfaccia

Box Module

 

HMIG3X

Interfaccia seriale COM1

Trasmissione asincrona

RS-485 (con isolamento)

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuna, dispari o pari

Velocità di trasmissione dati

2.400...115.200 bps

Connettore

Jack modulare (RJ-45)

Interfaccia seriale COM2

Trasmissione asincrona

RS-232C/422/485

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuna, dispari o pari

Velocità di trasmissione dati

2.400...115.200 bps, 187.500 bps (MPI)

Connettore

D-Sub 9 pin (maschio)

Interfaccia USB (Tipo A)

Connettore

USB 2,0 (Tipo A) x 2

Tensione di alimentazione

5 Vdc ±5%

Corrente max erogata

500 mA/porta

Distanza di trasmissione massima

5 m (16,4 ft)

Interfaccia USB (mini-B)

Connettore

USB 2,0 (mini-B) x 1

Distanza di trasmissione massima

5 m (16,4 ft)

Interfaccia Ethernet

 

Standard

IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T*1

Connettore

Jack modulare (RJ-45) x 2

Interfaccia Scheda SD

Scheda SD

Slot scheda SD (sistema) x 1

Slot scheda SD (memoria) x 1

Interfaccia dell'unità di espansione

Unità di espansione

Unità Fieldbus x 1

Interfaccia uscita audio

Uscita altoparlante

300 mW o maggiore (carico nominale: 8 Ω, frequenza: 1 kHz)

Uscita LINE

1,4 Vp-p (carico nominale: 10 kΩ)

Connettore

morsetto 2 pezzi (AUX) x 1

Interfaccia di uscita AUX

Uscita AUX

Uscita allarme/Uscita buzzer

Tensione nominale

24 Vdc

Corrente nominale

50 mA

Connettore

morsetto 2 pezzi (AUX) x 1

*1 Per la comunicazione 1000BASE-T utilizzare cavi Ethernet a doppino incrociato, omologati per categoria 5e o superiore.