Sostituzione della System Card (scheda SD)

 

La System Card è una scheda SD con il sistema operativo installato su di essa.

Per sostituire la System Card, usare una scheda SD da Schneider Electric. Fare riferimento ad Accessori.

AVVISO

PERDITA DI DATI

Se si usa una SD Card:

oAccertarsi di eseguire regolarmente il backup della scheda SD.

oMentre si accede a una scheda SD, non SPEGNERE né resettare questo prodotto e non rimuovere la scheda SD.

oPrima di rimuovere la scheda SD da questo prodotto, fermare tutte le operazioni della scheda SD.

oAccertarsi dell'orientamento della SD Card prima di inserirla nella fessura per SD Card.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

NOTA: Per informazioni sul back-up della scheda SD, usata come scheda di sistema, vedere nel nostro sito web www.schneider-electric.com.

AVVISO

PERDITA DI DATI

Se si usa una SD Card:

oEvitare di conservare la SD Card dove c'è elettricità statica o influssi elettromagnetici.

oEvitare di conservare la SD Card dove c'è un irradiamento solare diretto, vicino a termosifone o in altre posizioni vicini a fonti di calore.

oNon piegare la SD Card.

oNon lasciar cadere la SD Card, né farla urtare contro un altro oggetto.

oEvitare di bagnare la SD Card.

oNon toccare i contatti della SD Card.

oNon smontare o modificare la SD Card.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

 

Passo

Azione

1

SPEGNERE questo prodotto.

2

Rimuovere il Box Module dal Display Module.

NOTA: Fare riferimento a Installazione.

3

Come mostrato, aprire la copertura della System Card in direzione della freccia.

G-SE-0027294.1.gif-high.gif 

1 Copertura della System Card

2 Box Module

4

Premere la scheda SD fino al suo rilascio ed estrarre la scheda.

NOTA: Al termine dell'utilizzo della scheda SD, riporla nella sua custodia o in altro posto protetto.

5

Inserire la scheda SD nella slot per la System Card con la faccia anteriore della scheda SD rivolta in basso, e spingere fino a sentire il suo scatto.

G-SE-0027295.1.gif-high.gif 

1 Slot della System Card

6

Chiudere la copertura della System Card

7

Montare il Box Module sul Display Module.

NOTA: Come mostrato nell'immagine seguente (esempio a sinistra), è possibile impostare la aletta di controllo scrittura per impedire le operazioni di scrittura sulla SD Card. Spingere la linguetta in alto, come mostrato nell'esempio a destra, per rilasciare il blocco e abilitare la scrittura sulla SD Card.

G-SE-0015007.1.gif-high.gif