EXPERT_PARAMETER_TYPE: tipo per parametri da ottenere o impostare su EXPERTBlocco funzione

Descrizione del tipo enumerato

Il tipo di dati di enumerazione ENUM contiene i seguenti valori:

Enumeratore

Valore

Descrizione

EXPERT_PRESET

00 hex

Per ottenere o impostare il valore Preimpostato (offset per un encoder) di una funzione EXPERT.

EXPERT_MODULO

01 hex

Per ottenere o impostare il valore Modulo di una funzione EXPERT.

EXPERT_OFFSET

02 hex

Per ottenere o impostare OFFSET di una funzione EXPERT.

EXPERT_TIMEBASE

03 hex

Per ottenere o impostare il valore Base tempo di una funzione EXPERT.

EXPERT_SLACK

04 hex

Per ottenere o impostare il valore di riempimento di una funzione EXPERT (solo per l'encoder).

EXPERT_SCALING

05 hex

Per ottenere o impostare il parametro di scala.

Il parametro di scala (ParamValue di FB) è composto da 2 sottoparametri:

INT più significativo = Incrementa

INT meno significativo = Unità

EXPERT_THRESHOLD0

06 hex

Per ottenere o impostare il valore della soglia 0 di una funzione EXPERT.

EXPERT_THRESHOLD1

07 hex

Per ottenere o impostare il valore della soglia 1 di una funzione EXPERT.

EXPERT_THRESHOLD2

08 hex

Per ottenere o impostare il valore della soglia 2 di una funzione EXPERT.

EXPERT_THRESHOLD3

09 hex

Per ottenere o impostare il valore della soglia 3 di una funzione EXPERT.

EXPERT_REFLEX0

0A hex

Per ottenere o impostare la modalità uscita riflessa 0 di una funzione EXPERT

EXPERT_REFLEX1

0B hex

Per ottenere o impostare la modalità uscita riflessa 1 di una funzione EXPERT