Configurazione dell'Encoder standard nell'interfaccia Encoder

Finestra di configurazione

Attenersi a questa procedura per configurare il tipo Encoder standard in modalità Incrementale:

Passo

Azione

1

In Dispositivi, fare doppio clic su MyController > Expert > Encoder > Standard_Encoder_1.

Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione.

2

Selezionare la scheda Configurazione encoder standard.

Parametri di configurazione

Questa tabella descrive le proprietà della scheda Configurazione encoder standard in modalità Incrementale:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Generale

Modalità

Incrementale

SSI

Incrementale

Seleziona la modalità di codifica.

Modalità ingresso

Quadratura normale X1

Quadratura normale X2

Quadratura normale X4

Quadratura inversa X1

Quadratura inversa X2

Quadratura inversa X4

Quadratura normale X1

Selezionare l'intervallo di misura periodo.

Ingressi di conteggio

Ingresso A

Filtro antirimbalzo

0.002

0.004

0.012

0.04

0.12

0,4

1.2

4

0.002

Impostare il valore di filtro (in ms) per ridurre l'effetto antirimbalzo sull'ingresso A.

Intervallo

Preimpostazione

0

0

Impostare il valore di conteggio iniziale.

Limiti

Blocco sui limiti

Modulo

Blocco sui limiti

Gestione dei limiti

Correzione scarto

0

0

Specificare il valore di correzione dello scarto.

Ingressi di conteggio

Ingresso Z

Filtro antirimbalzo

0.002

0.004

0.012

0.04

0.12

0,4

1.2

4

0.002

Impostare il valore di filtro (in ms) per ridurre l'effetto antirimbalzo sull'ingresso Z.

Ingresso EN

Ubicazione

Disattivato

I1.6

Disattivato

Selezionare l'ingresso PLC utilizzato per abilitare la funzione di conteggio.

Ingresso REF

Ubicazione

Disattivato

I3.6

Disattivato

Selezionare l'ingresso REF utilizzato per preimpostare la funzione di conteggio.

Rilevamento del fronte

Nessuno

Fronte di salita su Z

Z fronte di discesa

Z entrambi

Nessuno

Seleziona la condizione di preimpostazione della funzione di conteggio con gli ingressi SYNC e REF.

Cattura

Ingresso CAP 0

Ubicazione

Disattivato

I1.6

Disattivato

Seleziona l'ingresso PLC utilizzato per catturare il primo valore di conteggio.

Ingresso CAP 1

Ubicazione

Disattivato

I3.6

Disattivato

Seleziona l'ingresso PLC utilizzato per la cattura del secondo valore di conteggio.

Modalità CAP0

Nessuno

Fronte di salita su Z

Nessuno

Selezionare la condizione per eseguire una prima cattura del valore di conteggio corrente.

Modalità CAP1

Nessuno

Fronte di salita su Z

Nessuno

Selezionare la condizione per eseguire una seconda cattura del valore di conteggio corrente.

Confronta

Soglie

Numero di soglie

0

1

2

3

4

0

Selezionare il numero di soglie (0 - 4).

Scalatura

Tipo di asse

Lineare

Rotatorio

Lineare

Selezionare il tipo di asse.

Incrementi

2048

2048

Incremento per giro

Unità

360

360

Unità per giro

Monitoraggio

Monitoraggio alimentazione

Disattivato

Attivato

Disattivato

Abilita il monitoraggio dell'alimentazione.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

VALORE ENCODER ERRATO

Rispettare la regola matematica del modulo ((modulo x incremento)/unità = intero) per evitare lo slittamento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Filtro programmabile

Il valore di filtro sull'ingresso Encoder Standard influenza la frequenza massima del contatore come indicato nella tabella seguente:

Ingresso

Valore di filtro

Frequenza massima contatore

A, B

0.002 ms

200 kHz

0.004 ms

100 kHz

0.012 ms

40 kHz

0.04 ms

10 kHz

0.12 ms

4 kHz

0.4 ms

1 kHz

1.2 ms

400 Hz

4 ms

100 Hz