Configurazione dell'encoder Motion nell'interfaccia encoder

Finestra di configurazione

Per configurare il tipo encoder Motion in modalità Incrementale, fare doppio clic su MyController > Expert > Encoder > Motion_Encoder_1.

Risultato: viene visualizzata la finestra Configurazione encoder movimento.

Parametri di configurazione

Questa tabella descrive le proprietà della scheda Configurazione encoder movimento in modalità Incrementale:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Generale

Modalità

Incrementale

SSI

Incrementale

Seleziona la modalità di codifica.

Modalità ingresso

Quadratura normale X1

Quadratura normale X2

Quadratura normale X4

Quadratura inversa X1

Quadratura inversa X2

Quadratura inversa X4

Quadratura normale X1

Selezionare l'intervallo di misura periodo.

Ingressi di conteggio

Ingresso A

Filtro antirimbalzo

0.002

0.004

0.012

0.04

0.12

0,4

1.2

4

0.002

Impostare il valore di filtro (in ms) per ridurre l'effetto antirimbalzo sull'ingresso A.

Ingressi di conteggio

Ingresso Z

Filtro antirimbalzo

0.002

0.004

0.012

0.04

0.12

0,4

1.2

4

0.002

Impostare il valore di filtro (in ms) per ridurre l'effetto antirimbalzo sull'ingresso Z.

Cattura

Ingresso CAP 0

Ubicazione

Disattivato

I1.6

Disattivato

Seleziona l'ingresso PLC utilizzato per catturare il primo valore di conteggio.

Ingresso CAP 1

Ubicazione

Disattivato

I3.6

Disattivato

Seleziona l'ingresso PLC utilizzato per la cattura del secondo valore di conteggio.

Modalità CAP0

Nessuno

Fronte di salita su Z

Nessuno

Selezionare la condizione per eseguire una prima cattura del valore di conteggio corrente.

Modalità CAP1

Nessuno

Fronte di salita su Z

Nessuno

Selezionare la condizione per eseguire una seconda cattura del valore di conteggio corrente.

Monitoraggio

Monitoraggio alimentazione

Disattivato

Attivato

Disattivato

Abilita il monitoraggio dell'alimentazione.

Filtro programmabile

Il valore di filtraggio sull'ingresso Encoder Motion determina la frequenza massima del contatore come indicato nella tabella seguente:

Ingresso

Valore di filtro

Frequenza massima contatore

A

0.002 ms

200 kHz

0.004 ms

100 kHz

0.012 ms

40 kHz

0.04 ms

10 kHz

0.12 ms

4 kHz

0.4 ms

1 kHz

1.2 ms

400 Hz

4 ms

100 Hz