Procedura per le modifiche dinamiche

Utilizzando una chiave di memoria USB

Questa tabella descrive la procedura per eseguire un file di script da una chiave di memoria USB:

Passo

Azione

1

Creare un file di script valido.

Ad esempio, denominare FirewallMaintenance.cmd il file di script.

2

Caricare il file di script sulla chiave di memoria USB.

Ad esempio, caricare il file di script nella cartella usr/Cfg.

3

Nel file Sys/Cmd/Script.cmd, aggiungere una riga di codice con il comando

Firewall_install "/pathname/FileName"

Ad esempio, la riga di codice è

Firewall_install "/bd0/usr/cfg/FirewallMaintenance.cmd"

 

4

Inserire la chiave di memoria USB sul controller.

Utilizzando un blocco funzione nell'applicazione.

Questa tabella descrive la procedura per eseguire un file di script da un'applicazione:

Passo

Azione

1

Creare un file di script valido.

Ad esempio, denominare FirewallMaintenance.cmd il file di script.

2

Caricare il file di script nella memoria del controller.

Ad esempio, caricare il file di script nella cartella usr/Syslog utilizzando FTP.

3

Utilizzare un blocco funzione ExecuteScript .

Ad esempio, l'ingresso [SCmd] è 'Firewall_install "/usr/Syslog/FirewallMaintenance.cmd"'