Connessione di un Modicon LMC058 Motion Controller a un PC
Collegamento del controller a un PC
Per trasferire, eseguire e monitorare le applicazioni, collegare il controller a un computer sul quale è installato EcoStruxure Machine Expert mediante un cavo USB o una connessione Ethernet (per i prodotti che dispongono di una porta Ethernet).
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Collegare il cavo di comunicazione al PC prima di collegarlo al controller. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Collegamento mediante porta USB mini-B
TCSXCNAMUM3P: Questo cavo USB è adatto per una connessione di breve durata come gli aggiornamenti rapidi o il recupero di valori di dati.
BMXXCAUSBH045: Messo a terra e schermato, questo cavo USB è adatto per una connessione permanente.
NOTA: È possibile collegare contemporaneamente al PC soltanto 1 controller o un altro dispositivo associato a EcoStruxure Machine Expert e il relativo componente.
La porta di programmazione USB Mini-B è la porta di programmazione che si può utilizzare per collegare un PC con una porta host USB mediante il software EcoStruxure Machine Expert. Mediante un normale cavo USB, questo collegamento è idoneo per veloci aggiornamenti del programma o per connessioni di breve durata al fine di effettuare la manutenzione e analizzare i valori dei dati. Non è idoneo per collegamenti di lunga durata, come la messa in servizio o il monitoraggio senza l'uso di cavi adattati in modo specifico per ridurre gli effetti delle interferenze elettromagnetiche.
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA O APPARECCHIATURA GUASTA |
oPer i collegamenti a lungo termine, utilizzare un cavo USB schermato, ad es. un BMX XCAUSBH0••, assicurato alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. oQuando si utilizzano le connessioni USB, non collegare più di un controller o accoppiatore bus. oUtilizzare le porte USB, se presenti, solo se si è sicuri che l'ubicazione non sia pericolosa. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Il cavo di comunicazione deve essere collegato prima al PC per ridurre la possibilità di scariche elettrostatiche che possono interessare il controller.
Nell'illustrazione che segue viene mostrato il collegamento USB a un PC:
Per collegare il cavo USB al controller, procedere come segue:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
1a Se si sta effettuando una connessione permanente con il cavo BMXXCAUSBH045, o un altro cavo con schermatura a terra, assicurarsi di fissare saldamente il connettore della schermatura alla messa a terra funzionale (FE) o alla messa a terra di protezione (PE) del proprio sistema prima di collegare il cavo al controller e al PC. 1b Se si sta effettuando una connessione temporanea con il cavo TCSXCNAMUM3P o un altro cavo USB senza messa a terra, passare al punto 2. |
2 |
Collegare il connettore del cavo USB al PC. |
3 |
Collegare il connettore Mini del cavo USB al connettore USB del controller. |
È anche possibile collegare il controller a un PC tramite un cavo Ethernet.
Nell'illustrazione che segue viene mostrato il collegamento Ethernet a un PC:
Per collegare il controller al PC, attenersi alla procedura seguente:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Collegare il cavo Ethernet al PC. |
2 |
Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet del controller. |