Descrizione generale dei moduli di espansione TM7

Introduzione

TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface è compatibile con i moduli di espansione TM7 tramite il modulo elettronico di trasmissione dati TM5 (TM5SBET7).

La linea di moduli I/O di espansione include:

oBlocchi TM7 di I/O digitali

oBlocchi di I/O analogici TM7

oBlocchi di distribuzione alimentazione TM7

I blocchi di ingresso analogico e digitale convertono i valori misurati (tensioni, correnti) in valori numerici che possono essere elaborati dal controller.

I blocchi di uscita analogica e analogica convertono i valori numerici interni del controller in tensioni o correnti.

I blocchi di temperatura analogici convertono i valori di misura della temperatura in valori numerici che possono essere elaborati dal controller. Per le misure di temperatura, i blocchi di temperatura rinviano i valori misurati usando incrementi di 0.1°C (0.18°F).

I blocchi di distribuzione alimentazione PDB vengono utilizzati per gestire l'alimentazione per i vari blocchi di I/O. Il PDB alimenta il bus di alimentazione TM7.

NOTA: I blocchi di I/O TM7 devono essere associati con i cavi di alimentazione, cavi del bus TM7 e cavi di I/O.

Caratteristiche del blocco di espansione

Questa tabella elenca i blocchi digitali:

Codice prodotto

Numero di canali

Tensione/Corrente

TM7BDI8B

8 ingressi

24 Vdc / 7 mA

TM7BDI16A

16 ingressi

24 Vdc / 7 mA

TM7BDI16B

16 ingressi

24 Vdc / 7 mA

TM7BDO8TAB

8 uscite

24 Vdc / 2 A

TM7BDM8B1

8 ingressi

8 uscite

24 Vdc / 4,4 mA

24 Vdc / 0,5 A

TM7BDM16A1

16 ingressi

16 uscite

24 Vdc / 4,4 mA

24 Vdc / 0,5 A

TM7BDM16B1

16 ingressi

16 uscite

24 Vdc / 4,4 mA

24 Vdc / 0,5 A

1.   I/O è configurabile singolarmente sia come ingresso sia come uscita.

Questa tabella elenca i blocchi analogici:

Codice prodotto

Numero di canali

Tensione/Corrente

TM7BAI4VLA

4 ingressi

-10 - +10 Vdc

TM7BAI4CLA

4 ingressi

0 - 20 mA

TM7BAO4VLA

4 uscite

-10...+10 Vdc

TM7BAO4CLA

4 uscite

0 - 20 mA

TM7BAM4VLA

2 ingressi

2 uscite

-10...+10 Vdc

-10...+10 Vdc

TM7BAM4CLA

2 ingressi

2 uscite

0 - 20 mA

0 - 20 mA

Questa tabella elenca i blocchi di temperatura analogici:

Codice prodotto

Numero di canali

Tipo di sensore

TM7BAI4TLA

4 ingressi

PT 100/1000

KTY10-6/84-130

TM7BAI4PLA

4 ingressi

Termocoppia J,K,S

Questa tabella elenca i blocchi di distribuzione dell'alimentazione descritti in questa guida alla programmazione:

Codice prodotto

Descrizione

TM7SPS1A

Blocco di distribuzione alimentazione TM7

Corrispondenza tra configurazione hardware e software

Gli I/O che possono essere integrati nel controller sono indipendenti dagli I/O che è possibile avere aggiunto sotto forma di moduli di I/O di espansione. È importante che la configurazione degli I/O logici nel programma coincida con la configurazione degli I/O fisici dell'installazione. Se si aggiungono o si rimuovono I/O fisici nel bus di espansione degli I/O, oppure, a seconda del riferimento del controller, nel controller (sotto forma di cartucce), è indispensabile aggiornare la configurazione dell'applicazione. Questo vale anche per i dispositivi del bus di campo eventualmente presenti nell'installazione. Altrimenti, è possibile che il bus di campo o di espansione non funzioni più, mentre gli I/O integrati eventualmente presenti nel controller continuano a funzionare.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Aggiornare la configurazione del programma ogni volta che si aggiunge o si elimina qualsiasi tipo di espansione degli I/O nel bus degli I/O o si aggiunge o si elimina un dispositivo nel bus di campo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Per verificare se la configurazione hardware e software corrispondono, utilizzare la funzione GVL TM5_Module_R per monitorare lo stato del bus di espansione.