Configurazione del Gestore TM5
Per configurare il Gestore TM5, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella struttura dei Dispositivi, espandere il nodo TM5. |
2 |
Fare doppio clic sul nodo TM5_Manager. Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione del Gestore TM5. |
3 |
Selezionare la scheda Configurazione I/O. |
Parametro della configurazione di I/O:
Parametro |
Valore |
Val. predefinito |
Unità |
Descrizione |
---|---|---|---|---|
Tempo ciclo bus |
0,5ms 1 ms 2 ms 3 ms 4 ms 5ms |
1 ms |
ms |
Tempo di ciclo del bus di espansione |
Numero massimo di slot fisici |
Numero di moduli integrati...250 |
250 |
- |
Numero massimo di moduli sul bus di espansione. |
Nome del repository FW |
Non configurabile |
- |
- |
Questo parametro indica il repository della memoria Flash per il firmware dei moduli. |
Lunghezza massima del bus in metri (piedi) |
1...2500 (3.28...8202) |
100 (328) |
m |
Lunghezza complessiva del cavo utilizzato sul bus di espansione. |
NOTA: Per maggiori informazioni sulle capacità massime del sistema, consultare Sistema TM5/TM7 - Guida d'installazione e pianificazione del sistema.
Il Tempo ciclo bus può essere configurato da 0,5 a 5 ms. Cicli molto veloci riducono il tempo di inattività disponibile per la gestione dei comandi di monitoraggio, diagnostica e aciclici.
Il Tempo ciclo bus segue due regole:
odeve essere di durata maggiore rispetto al Tempo di ciclo minimo di qualsiasi modulo di espansione o blocco presente nella configurazione.
oEssere abbastanza lungo da permettere lo scambio dei dati con tutti i moduli e i blocchi.
La Durata ciclo minima di un modulo o di un blocco è il tempo necessario al modulo o al blocco per eseguire la gestione degli I/O. Se il Tempo ciclo bus è inferiore a questo valore minimo, il modulo non funziona correttamente.
Durata minima aggiornamento I/O
Il Tempo di aggiornamento I/O minimo di un modulo o un blocco è il tempo necessario al modulo o al blocco per aggiornare gli I/O sul bus. Se il Tempo ciclo bus è inferiore a questo valore minimo, gli I/O verranno aggiornati sul bus al successivo Tempo ciclo bus.
All'inizio di ogni task, la variabile della memoria %I per gli ingressi utilizzati nel task viene aggiornata con lo stato fisico dell'ingresso.
Al termine di ogni task, il valore della variabile della memoria %Q utilizzato per le uscite viene aggiornato.
Al successivo ciclo bus, al termine del task configurato come Task ciclo bus, l'uscita fisica viene aggiornata dal valore della variabile di memoria %Q.
Per maggiori dettagli sul Task ciclo bus, consultare la scheda Impostazioni PLC del controller.
Per visualizzare il consumo energetico stimato dei moduli di espansione:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo TM5_Manager della Struttura dei dispositivi. |
2 |
Selezionare Consumo energetico. |
NOTA: Le cifre relative al consumo corrente indicate dalla funzione Consumo energetico si basano su valori stimati e non sulle misure effettive attuali. I valori stimati per le uscite sono basati sui carichi tipici, ma possono essere regolati utilizzando l'impostazione di corrente esterna del segmento di I/O a 5 Vcc nella scheda Configurazione I/O di ogni modulo (consultare Modicon TM5 Configurazione dei moduli di espansione - Guida alla programmazione La stima dei valori per i segnali di ingresso è basata sui carichi interni conosciuti e pertanto non è modificabile. Sebbene l'uso della funzione Consumo energetico per testare il budget energetico sia obbligatoria, non sostituisce la messa in funzione e il test completi effettivi. Consultare Sistema TM5/TM7 - Guida d'installazione e pianificazione del sistema.