Configurazione dell'interfaccia CANopen

Configurazione bus CAN

Per configurare il bus CAN del controller, procedere nel seguente modo:

Passo

Azione

1

Nella struttura Dispositivi, fare doppio clic su CAN0 o CAN1.

2

Configurare la velocità di trasmissione (impostazione predefinita: 250000 bit/s):

G-SE-0002013.4.gif-high.gif

 

 

NOTA: L'opzione Accesso al bus Online permette di bloccare l'invio di SDO, DTM e NMT dalla schermata di stato.

Quando si collega un DTM a un dispositivo utilizzando la rete, il DTM comunica in parallelo con l'applicazione in esecuzione. Questo influenza le prestazioni globali del sistema e può causare un sovraccarico della rete, con possibili ripercussioni sulla coerenza dei dati nei dispositivi controllati.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Porre la macchina o il processo in uno stato tale che le comunicazioni DTM non influiscano sulle prestazioni.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Creazione e configurazione del gestore CANopen

Se il Gestore CANopen non è già presente sotto il nodo CAN, procedere nel seguente modo per crearlo e configurarlo:

Passo

Azione

1

Selezionare CANopen Optimized nel Catalogo hardware, trascinarlo nella struttura Dispositivi e rilasciarlo su uno dei nodi evidenziati.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo al progetto, fare riferimento a:

oUso del metodo di trascinamento

oUso del Menu contestuale o pulsante Più

2

Fare doppio clic su CANopen_Performance.

Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione Gestore CANopen:

G-SE-0002028.6.gif-high.gif

 

 

NOTA: Se è selezionato Attiva generazione Sync, viene aggiunto il task CANx_Sync.

Non eliminare o modificare gli attributi Nome, Tipo o Evento esterno dei task CANx_Sync. Se si esegue questa operazione, infatti, EcoStruxure Machine Expert rileverà un errore quando si cercherà di compilare l'applicazione e non sarà possibile scaricarla nel controller.

Se si deseleziona l'opzione Attivazione generazione Sync sulla scheda secondaria Gestore CANopen della scheda CANopen_Performance il task CANx_Sync verrà eliminato automati­camente dal programma.

Aggiunta di un dispositivo CANopen

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di gestori di comunicazione e sull'aggiunta di dispositivi slave a un gestore di comunicazione, vedere EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.

Limiti operativi CANopen

Il master CANopen Modicon LMC058 Motion Controller ha i seguenti limiti operativi:

Numero massimo di dispositivi slave

63

Numero massimo di PDO ricevuti (RPDO)

126

Numero massimo di PDO trasmessi (TPDO)

126

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oNon collegare più di 63 dispositivi slave CANopen al controller.

oProgrammare l'applicazione in modo da utilizzare al massimo 126 Transmit PDO (TPDO).

oProgrammare l'applicazione in modo da utilizzare al massimo 126 Receive PDO (RPDO).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Formato bus CAN

Il formato del bus CAN è CAN2.0A per CANopen.