Servizi

Scheda Servizi

La scheda Servizi è suddivisa in tre parti:

oConfigurazione RTC 

oIdentificazione dispositivo

oPost-configurazione

La figura seguente mostra la scheda Servizi:

G-SE-0056055.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: Per ottenere le informazioni sul controller, occorre essere collegati al controller.

Elemento

Descrizione

Configurazione RTC 

Ora PLC

Visualizza data e ora lette dal controller quando si fa clic sul pulsante Lettura, senza alcuna conversione applicata. Questo campo di sola lettura è inizialmente vuoto. Se è selezionato Scrivi come UTC, l'ora del PLC è l'ora UTC.

Lettura

Legge data e ora salvate sul controller e visualizza i valori nel campo Ora PLC.

Ora locale

Consente di definire una data e un'ora inviate al controller quando si fa clic sul pulsante Scrittura. Se necessario, modificare i valori predefiniti prima di fare clic sul pulsante Scrittura. Un messaggio informa sul risultato del comando. I campi data e ora contengono inizialmente le impostazioni del PC corrente.

Scrittura

Scrive i valori di data e ora definiti nel campo Ora locale nel logic controller. Un messaggio informa sul risultato del comando. Selezionare la casella di controllo Scrivi come UTC prima di eseguire questo comando per scrivere i valori in formato UTC.

Sincronizza con data/ora locali

Consente di inviare direttamente le impostazioni del PC. Un messaggio informa sul risultato del comando. Selezionare Scrivi come UTC prima di eseguire questo comando per utilizzare il formato UTC.

Identificazione dispositivo

Visualizza la Versione firmware, la Versione avvio e la Versione coprocessore del controller selezionato, se collegato.

Post-configurazione

Visualizza i parametri dell'applicazione sovrascritti dalla Post-configurazione.