Organizzazione della memoria RAM

Introduzione

Questa sezione descrive le dimensioni della RAM (Random Access Memory) per le varie aree del Modicon LMC058 Motion Controller.

Mapping memoria

La dimensione della RAM è 64 Mb.

La RAM è costituita da 2 aree:

oMemoria dedicata alle applicazioni

oMemoria SO

Questa tabella descrive la memoria dedicata alle applicazioni:

Area

Elemento

Dimensioni

Area sistema

128 kB

Indirizzi mappabili dell'area di sistema

%MW0...%MW59999

125000 byte

Variabili di sistema e diagnostiche 

(%MW60000...%MW60199)

Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus.

Queste richieste devono essere solamente di tipo "solo-lettura".

Area di memoria dinamica: tabella di rilocazione di lettura

(%MW60200...%MW61999)

Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus.

Queste possono essere richieste di lettura o scrittura. Tuttavia, se questa memoria è dichiarata nella tabella di rilocazione, queste devono essere richieste di solo-lettura.

Variabili di sistema e diagnostiche 

(%MW62000...%MW62199)

Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus.

Queste possono essere richieste di lettura o scrittura.

Area di memoria dinamica: tabella di rilocazione di scrittura 

(%MW62200...%MW63999)

Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus.

Queste possono essere richieste di lettura o scrittura. Tuttavia, se questa memoria è dichiarata nella tabella di rilocazione, queste devono essere richieste di solo-scrittura.

Riservato

3000 byte

Dati ritentivi

32 kB

Dati persistenti

64 kB

Area utente

10 Mb

Simboli

Allocazione dinamica

Variabili

Impostazione

Librerie

Variabili diagnostiche e di sistema

Variabili

Descrizione

PLC_R

Struttura delle variabili di sistema in sola lettura del controller.

PLC_W

Struttura delle variabili di sistema di lettura/scrittura del controller

ETH_R

Struttura delle variabili di sistema in sola lettura di Ethernet.

ETH_W

Struttura delle variabili di sistema in lettura/scrittura di Ethernet.

SERIAL_R

Struttura delle variabili di sistema in sola lettura della Linea seriale.

SERIAL_W

Struttura delle variabili di sistema di lettura/scrittura delle linee seriali.

TM5_MODULE_R

Struttura delle variabili di sistema in sola lettura dei moduli TM5.

PROFIBUS_R

Struttura delle variabili di sistema di lettura Profibus.

Per maggiori informazioni sulle variabili diagnostiche e di sistema, fare riferimento alla Guida alla libreria LMC058 PLCSystem.

Indirizzamento memoria

Questa tabella descrive l'indirizzamento di memoria per le dimensioni degli indirizzi Double Word (%MD), Word (%MW), Byte (%MB) e Bit (%MX):

Parole doppie

Parole

Byte

Bit

%MD0

%MW0

%MB0

%MX0.7

...

%MX0.0

%MB1

%MX1.7

...

%MX1.0

%MW1

%MB2

%MX2.7

...

%MX2.0

%MB3

%MX3.7

...

%MX3.0

%MD1

%MW2

%MB4

%MX4.7

...

%MX4.0

%MB5

%MX5.7

...

%MX5.0

%MW3

%MB6

%MX6.7

...

%MX6.0

%MB7

%MX7.7

...

%MX7.0

%MD2

%MW4

%MB8

%MX8.7

...

%MX8.0

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Esempio di sovrapposizione di campi di memoria:

%MD0 contiene %MB0 (...) %MB3, %MW0 contiene %MB0 e %MB, %MW1 contiene %MB2 e %MB3.

NOTA: La comunicazione Modbus è asincrona con l'applicazione.