SetSerialConf: cambiare la configurazione della linea seriale

Descrizione della funzione

SetSerialConf è utilizzato per modificare la configurazione della linea seriale.

Rappresentazione grafica

G-RU-0010375.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: La modifica della configurazione delle porte delle linee seriali durante l'esecuzione della programmazione può interrompere le comunicazioni in corso con altri dispositivi collegati.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

PERDITA DEL CONTROLLO A CAUSA DELLA MODIFICA DELLA CONFIGURAZIONE

Convalidare e provare tutti i parametri della funzione SetSerialConf prima di mettere il programma in funzione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Descrizione dei parametri

Ingresso

Tipo

Commento

Link

LinkNumber

LinkNumber è il numero della porta di comunicazione.

PointerToSerialConf

PUNTATORE A SERIAL_CONF

PointerToSerialConf è l'indirizzo della struttura di configurazione (variabile di tipo SERIAL_CONF) in cui sono memorizzati i nuovi parametri della configurazione. La funzione standard ADR deve essere utilizzata per definire il puntatore associato. Vedere l'esempio che segue. Se 0, imposta a linea seriale la configurazione predefinita dell'applicazione.

Uscita

Tipo

Commento

SetSerialConf

WORD

Questa funzione restituisce:

o0: la nuova configurazione è impostata

o255: la nuova configurazione è rifiutata perché:

ola funzione è in corso

oi parametri di ingresso non sono validi

Esempio

VAR

  MySerialConf: SERIAL_CONF

 result: WORD;

END_VAR

 

(*Get current configuration of serial line 1*)

GetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));

 

(*Change to modbus RTU slave address 9*)

MySerialConf.Protocol := 0;          (*Modbus RTU/Machine Expert protocol (in this case CodesysCompliant selects the protocol)*)

MySerialConf.CodesysCompliant := 0; (*Modbus RTU*)

MySerialConf.address := 9;          (*Set modbus address to 9*)

 

(*Reconfigure the serial line 1*)

result := SetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));