Funzioni di sincronizzazione e attivazione

Introduzione

Questa sezione presenta le funzioni usate da PWM:

oFunzione di sincronizzazione

oFunzione di attivazione

Ogni funzione utilizza i 2 seguenti bit del blocco funzione:

oBit EN_(funzione): se si imposta questo bit su 1, la (funzione) agisce su un ingresso fisico esterno, se configurato.

oBit F_(funzione): se si imposta questo bit su 1, viene forzata la (funzione).

Il grafico seguente spiega come viene gestita la funzione:

G-SE-0005524.3.gif-high.gif

 

 

NOTA: (funzione) sta per Enable (per la funzione di attivazione) o Sync (per la funzione di sincronizzazione).

Se è richiesto l'ingresso fisico, abilitarlo nella schermata di configurazione.

Funzione di sincronizzazione

La funzione di sincronizzazione è utilizzata per interrompere il ciclo corrente PWM e poi riavviare un nuovo ciclo.

Funzione di attivazione

La funzione Attiva è utilizzata per attivare PWM:

G-SE-0002548.2.gif-high.gif