Tipi di dati variabili del sistema PROFIBUS_R

 

PROFIBUS_R: Variabile del sistema di diagnostica Profibus

Descrizione

La tabella contiene l'elenco dei parametri del tipo di variabile di sistema PROFIBUS_R (PROFIBUS_R_STRUCT):

Nome della variabile

Tipo

Valore

Commento

i_wPNOIdentifier

WORD

0x0D73

Numero di identificazione dello slave Profibus

i_wBusAdr

WORD

1...126

Numero di indirizzo dello slave Profibus

L'indirizzo 126 è riservato.

i_CommState

UDINT

0 - sconosciuto

1 - non configurato

2 - stop

3 - pausa

4 - in funzione

Stato Profibus

modalità operativa: ciclica, gli I/O sono in esecuzione

i_CommError

UDINT

0 - nessun errore

<>0 codice d'errore

errore di comunicazione rilevato dal modulo Profibus, e indicato da un codice d'errore

i_ErrorCount

UDINT

≥0

numero di errori di comunicazione che sono stati rilevati