PLC_W: variabili di sistema di lettura/scrittura del controller
Questa tabella descrive i parametri della PLC_W variabile di sistema (tipo PLC_W_STRUCT):
%MW |
Nome var |
Tipo |
Commento |
---|---|---|---|
n.d. |
q_wResetCounterEvent |
WORD |
La transizione da 0 a 1 azzera il contatore eventi (PLC_R.i_uiEventsCounter). Per azzerare di nuovo il contatore, è necessario scrivere uno 0 in questa variabile prima che si verifichi un'altra transizione da 0 1. |
n.d. |
q_uiOpenPLCControl |
Quando Valore passa da 0 a 6699, viene eseguito il comando precedentemente scritto nel PLC_W.q_wPLCControl seguente. |
|
n.d. |
q_wPLCControl |
Comando RUN / STOP del controller eseguito quando il valore della variabile di sistema PLC_R.q_uiOpenPLCControl passa da 0 a 6699. |
|
n.d. |
q_wResetTM5counters |
WORD |
La transizione da 0 a 1 azzera tutti i contatori TM5 delle variabili di sistema strutturate PLC_R (da PLC_R.i_uiTM5SyncErrCnt a PLC_R.i_uiTM5BusCycleCnt) Per azzerare di nuovo i contatori, è necessario scrivere uno 0 in questa variabile prima che si verifichi un'altra transizione da 0 a 1. |
NOTA: n/a significa che non vi è mapping %MW predefinito per questa variabile di sistema.