La linea seriale 1:
opuò essere utilizzata per comunicare con i dispositivi che supportano il protocollo Modbus come master o slave, il protocollo ASCII (stampante, modem...) e il protocollo Machine Expert (HMI,...).
oprovvede alla distribuzione dell'alimentazione a 5 Vdc.
La seguente figura mostra l'ubicazione della porta di linea seriale 1:
|
Caratteristica |
Descrizione |
|
|---|---|---|
|
Funzione |
RS485 o RS232 configurato mediante software |
|
|
Tipo di connettore |
RJ45 |
|
|
Isolamento |
Non isolato |
|
|
Velocità di trasmissione max. |
Da 1200 a 115 200 bps |
|
|
Cavo |
Tipo |
Schermato |
|
Lunghezza massima (tra il controller e una scatola di giunzione isolata) |
15 m (49 ft) per RS485 3 m (9,84 ft) per RS232 |
|
|
Polarizzazione |
La configurazione del software è utilizzata per il collegamento quando il nodo è configurato come Master. Le resistenze da 560 Ω sono opzionali. |
|
|
Alimentatore da 5 Vdc per l'RS485 |
Sì |
|
NOTA: Alcuni dispositivi forniscono tensione sulle connessioni seriali RS485. È necessario evitare la connessione di queste linee di tensioni al controller in quanto possono danneggiare i circuiti della la porta seriale del controller e renderla inoperante.
|
AVVISO |
|
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
|
Usare solo il cavo seriale VW3A8306R•• per collegare dispositivi RS485 al controller. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
La seguente figura mostra i pin del connettore RJ45:
La tabella sottostante descrive l'assegnazione dei pin del connettore RJ45:
|
Pin |
||
|---|---|---|
|
1 |
N.C. |
|
|
2 |
N.C. |
|
|
3 |
N.C. |
N.C. |
|
4 |
N.C. |
D1 |
|
5 |
N.C. |
D0 |
|
6 |
N.C. |
N.C. |
|
7 |
N.C.* |
5 Vdc |
|
8 |
Comune |
Comune |
|
* 5 Vdc emessi dal controller. Non effettuare collegamenti. |
||
N.C.: No Connection
RxD: dati ricevuti
TxD: dati trasmessi
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
La seguente figura mostra il LED di stato della linea seriale 1:
La seguente tabella descrive il LED di stato della linea seriale 1:
|
Etichetta |
Descrizione |
LED |
||
|---|---|---|---|---|
|
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
|
SL1 |
Linea seriale 1 |
Verde |
Acceso |
Indica l'attività della linea seriale 1 |
|
Spento |
Indica l'assenza di comunicazione seriale |
|||