Procedura per le modifiche dinamiche
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Creare un file di script valido. Ad esempio, denominare FirewallMaintenance.cmd il file di script. |
2 |
Caricare il file di script sulla SD Card. Ad esempio, caricare il file di script nella cartella usr/Cfg. |
3 |
Nel file Sys/Cmd/Script.cmd, aggiungere una riga di codice con il comando Firewall_install "/pathname/FileName" Ad esempio, la riga di codice è Firewall_install "/sd0/usr/Cfg/FirewallMaintenance.cmd" |
4 |
Inserire la SD Card sul controller. |
Utilizzando un blocco funzione nell'applicazione.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Creare un file di script valido. Ad esempio, denominare FirewallMaintenance.cmd il file di script. |
2 |
Caricare il file di script nella memoria del controller. Ad esempio, caricare il file di script nella cartella usr/Syslog utilizzando FTP. |
3 |
Utilizzare un blocco funzione ExecuteScript . Ad esempio, l'ingresso [SCmd] è 'Firewall_install "/usr/Syslog/FirewallMaintenance.cmd"' |