Conteggio Funzione

Panoramica

La funzione HSC può eseguire conteggi rapidi di impulsi provenienti da sensori, encoder, interruttori, ecc. che sono collegati a ingressi rapidi. Anche la funzione di conteggio può essere collegata agli ingressi standard, in tale caso la funzione opera a una frequenza più bassa.

Vi sono 2 tipi di funzioni di conteggio integrate:

oTipo Simple: un contatore a ingresso singolo.

oTipo Main: un contatore che utilizza fino a 4 ingressi rapidi e 2 uscite riflesse.

In base alle funzioni di conteggio integrate, vi sono 5 tipi di contatori che è possibile configurare in EcoStruxure Machine Expert:

oHSC Simpe

oHSC Main Single Phase

oHSC Main Dual Phase

oMisuratore di frequenza

oMisuratore di periodo

Il tipo Misuratore di frequenza e il tipo Period Meter sono basati su un tipo HSC Main.

Accesso alla finestra di configurazione della funzione di conteggio

Passo

Descrizione

1

Fare doppio clic su Contatori in Dispositivi.

Viene visualizzata la finestra Funzione di conteggio

G-SE-0028323.3.gif-high.gif

 

 

2

Fare doppio clic su Valore e scegliere il tipo di funzione di conteggio da assegnare.

Finestra di configurazione Funzione di conteggio

La seguente figura illustra un esempio di finestra di configurazione HSC:

G-SE-0029550.1.gif-high.gif

 

 

Nella seguente tabella sono descritte le aree della finestra di configurazione Contatori 

Numero

Azione

1

Il nome di istanza della funzione e del tipo di funzione di conteggio correntemente configurata.

2

Fare clic su + per configurare una nuova istanza di funzione di conteggio.

3

Fare doppio clic sulla colonna Valore per visualizzare un elenco dei tipi di funzione contatore disponibili.

4

Fare doppio clic sul valore Nome istanza per modificare il nome dell'istanza della funzione.

Il Nome istanza è assegnato automaticamente da EcoStruxure Machine Expert. Il parametro Nome istanza è modificabile e permette di definire il nome dell'istanza. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che il nome istanza sia definito tramite software o dall'utente, usare lo stesso nome dell'istanza come ingresso per i blocchi funzione che gestiscono il contatore, come definito nell'editor Contatori.

5

Configurare ciascun parametro facendo clic sul segno più accanto per accedere alle relative impostazioni.

I parametri disponibili dipendono dalla modalità utilizzata.

Per informazioni dettagliate sui parametri di configurazione, si rimanda a .M241 libreria HSC