Questa scheda consente di gestire la connessione dal PC al controller:
oAiuta a trovare un controller in una rete.
oPresenta l'elenco di controller e permette di collegarsi al controller selezionato e gestire l'applicazione interna al controller.
oConsente di identificare fisicamente il controller dall'editor dispositivi.
oConsente di modificare le impostazioni di comunicazione del controller.
È possibile modificare la modalità di visualizzazione della scheda Impostazioni di comunicazione:
oModalità semplice. Consultare EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.
oModalità classica. Consultare EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.
oModalità di selezione controller. Consultare EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.
Modifica delle impostazioni di comunicazione
In Modalità di selezione controller, la finestra Modifica impostazioni di comunicazione consente di modificare le impostazioni di comunicazione Ethernet. Per eseguire questa operazione, fare clic sulla scheda Impostazioni comunicazioni. Viene visualizzato l''elenco dei controller disponibili nella rete Selezionare e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga richiesta e fare clic su Modifica impostazioni di comunicazione... nel menu contestuale.
Esistono 2 modi per configurare le impostazioni Ethernet nella finestra Modifica impostazioni di comunicazione:
oSenza l'opzione Salva impostazioni in modo permanente:
Configurare i parametri di comunicazione e fare clic su OK. Queste impostazioni vengono immediatamente tenute in considerazione e non si conservano se il controller viene reimpostato. Per i reset successivi vengono considerati i parametri di comunicazione configurati nell'applicazione.
oCon l'opzione Salva impostazioni in modo permanente:
È inoltre possibile attivare l'opzione Salva impostazioni in modo permanente prima di fare clic su OK Dopo aver attivato questa opzione, i parametri Ethernet configurati qui vengono sempre presi in considerazione quando si esegue un reset al posto dei parametri Ethernet configurati nell'applicazione EcoStruxure Machine Expert.
Per maggiori informazioni sulla vista Impostazioni di comunicazione dell'editor dei dispositivi, vedere EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.